Success Stories
Industrie: Bergbauindustrie
Anwendung: Förderanlagen - Rüttelmaschine
Kosteneinsparungen: € 74 733
Einleitung
In einer Rüttelmaschine im Bergbau mit starken Vibrationen, Stoßbelastungen und Verunreinigungen in England kam es durchschnittlich alle 2-3 Monate zum Ausfall der Zylinderrollenlager des Wettbewerbs. Die Folge waren ein erhöhter Wartungsaufwand und kostspielige Ausfallzeiten. NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Schwingsieblagern vor. NSK überwachte den Einbau der neuen Lager - die eine Lebensdauer von mehr 12 Monate erreichten. Dadurch konnten die Wartungskosten und Ausfallzeiten beträchtlich reduziert werden.
- Förderanlagen - Rüttelmaschine
- Pendelrollenlager für Schwingsiebanwendung
Fakten
- In der Kundenanwendung blockierten die Zylinderrollenlager des Wettbewerbs
- Die Lager liefen in einer rauen Umgebung mit starken Vibrationen, Verschmutzungen und Stoßbelastungen
- NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Schwingsieblagern vor
- Die Lebensdauer der NSK Pendelrollenlager erreichte mehr als 12 Monate
- Das führte zu einer signifikaten Reduzierung der Wartungskosten sowie der Ausfallzeiten
Optimierungsvorschläge
- In der Kundenanwendung blockierten die Zylinderrollenlager des Wettbewerbs
- Die Lager liefen in einer rauen Umgebung mit starken Vibrationen, Verschmutzungen und Stoßbelastungen
- NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Schwingsieblagern vor
- Die Lebensdauer der NSK Pendelrollenlager erreichte mehr als 12 Monate
- Das führte zu einer signifikaten Reduzierung der Wartungskosten sowie der Ausfallzeiten
Produkteigenschaften
- In der Kundenanwendung blockierten die Zylinderrollenlager des Wettbewerbs
- Die Lager liefen in einer rauen Umgebung mit starken Vibrationen, Verschmutzungen und Stoßbelastungen
- NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Schwingsieblagern vor
- Die Lebensdauer der NSK Pendelrollenlager erreichte mehr als 12 Monate
- Das führte zu einer signifikaten Reduzierung der Wartungskosten sowie der Ausfallzeiten
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 9 239 | Lagerkosten | € 2 310 | |
Engineeringkosten | € 1 065 | Engineeringkosten | € 118 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 56 798 | Kosten durch Produktionsausfall | € 0 | |
Sonstige Kosten: Shaft Inspection | € 10 236 | Sonstige Kosten | € 177 | |
Gesamtkosten | € 77 338 | € 2 606 |
Referenz:SS-D-2-907
Teilen