Einleitung

Bei einem Getränkehersteller in Großbritannien kam es aus unbekannten Gründen zu vorzeitigen Lagerausfällen. Als mögliche Ursache wurde eine Verunreinigung vermutet. Die Lebensdauer der Wälzlager lag bei 1 Woche. NSK wurde gebeten, den Grund für die Ausfälle zu identifizieren. Ingenieure von NSK fanden heraus, dass die Ausfälle durch Restmagnetismus verursacht wurden, der zu Bremseffekten durch Wirbelströme führte. Die Quelle des Magnetismus ließ sich nicht beseitigen. Daher war ein alternatives Wälzlager bzw. eine alternative Lagerbauform erforderlich. Mit der Lösung von NSK konnte die Lagerlebensdauer von 1 Woche auf 1 Jahr erhöht werden.

Drinks Bottling Plant
  • Abfüllanlage für Getränke
Deep Groove Ball Bearing with T1X cage
  • Rillenkugellager mit T1X-Käfig

Fakten

  • Vorzeitige Lagerausfälle
  • Massenproduktion, hohe Geschwindigkeiten
  • NSK Lösung: Rillenkugellager mit T1X-Käfig, Lagerluft C5 und Deckscheiben
  • Um den Faktor 52 erhöhte Lebensdauer

Optimierungsvorschläge

  • Überprüfung der Anwendung durch NSK Ingenieure
  • Lagerausfälle durch Restmagnetismus
  • Rillenkugellager mit T1X-Käfig, Lagerluft C5 und Deckscheiben

Produkteigenschaften

  • Rillenkugellager mit T1X-Käfig, Lagerluft C5 und Deckscheiben
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Annual bearing cost 3328 x 1.58€ 5.283 € Lagerkosten: Annual bearing cost 64 x 2,81€ 180 €
Engineeringkosten: 59€ per hour x 2 people x 52 time per year 5.772 € Engineeringkosten 0 €
Gesamtkosten € 11 055 € 180

Referenz:SS-D-2086