Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem Hersteller von Dachziegeln im Premiumsegment erforderte das wöchentliche Nachschmieren der Kugelführungen in den Fördermaschinen an verschiedenen Standorten innerhalb der Fabrik einen erheblichen Personaleinsatz. Die so entstehenden hohen Wartungskosten, ständigen Probleme und die unzuverlässige Leistung führten letztendlich zu Produktionsausfällen.

Quarry, Mining, Construction, tiles
  • Führungswagen vor dem Einbau der NSK K1-Einheit
Linear Guide, Ball Screw, K1, Serie
  • Innere Struktur der K1-Einheit

Fakten

  • Hohe Kosten durch manuell zu verrichtende Arbeitsgänge
  • Verunreinigungen und Eindringen von Staub
  • Mangelhafte Schmierung
  • Passende Vorspannung und gleichförmige Verfahrbewegung erforderlich

Optimierungsvorschläge

  • Bei der Überprüfung der Anwendung wurde deutlich, dass sowohl Schmierung als auch Abdichtung verbessert werden mussten
  • Einführung der Langzeitschmiereinheit K1
  • Verbesserte Abdichtung und höherer Schutz
  • Längere Aufrechterhaltung der Vorspannung durch geringeren Verschleiß
  • Durch reduzierte Laufreibung wird mit weniger Antriebsdruck des Pneumatikzylinders (6 bis 4 Bar) dieselbe Wirkung erzielt

Produkteigenschaften

  • Lange, wartungsfreie Nutzung
  • Effektive Abdichtung
  • Für alle Linearführungen geeignet
  • Einwandfreie Funktion der K1-Schmiereinheiten unabhängig von der Montagerichtung
  • Bestens geeignet für stark verschmutzte Umgebungen
  • Für die Lebensmittelindustrie in Sonderausführung zugelassen
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: €550/ machine x 6 machines €3.300 Lagerkosten: €475/ machine x 6 machines €2.850
Engineeringkosten: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €4.680 Engineeringkosten: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €180
Kosten durch Produktionsausfall: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 156 hours Kosten durch Produktionsausfall: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 6 hours
Gesamtkosten € 7 980 € 3 030

Referenz:SS-D-7026