Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Beutelabfüllanlage für Müsli
Kosteneinsparungen: € 64 625
Einleitung
Bei einem Müslihersteller kam es regelmäßig zu Problemen mit den Linearführungen einer Beutelabfüllanlage. NSK führte eine Untersuchung durch und stellte fest, dass Getreidestaub in den Führungswagen eindrang und den Schmierstoff verunreinigte, wodurch es zum frühzeitigen Ausfall der Einheit kam. Dieses Problem trat etwa monatlich auf und führte durch hohen Wartungsaufwand und Produktionsausfälle zu erheblichen Kosten.
- Müsliherstellung
- Schmiereinheit NSK K1
Fakten
- Beutelabfüllanlage für Müsli
- Ausfall der Linearführungen
- Verunreinigung des Fettes durch Staub und Kleinstpartikel des Produktes
- Lebensdauer der vorhandenen Linearführungen: 1 Monat
- NSK Lösung: Linearführung mit Schmiereinheit K1
- Lebensdauer der Linearführungen auf über 12 Monate verlängert
- Erhebliche Kosteneinsparungen durch geringeren Wartungsaufwand und kürzere Stillstandszeiten
Optimierungsvorschläge
- Nachdem es beim Kunden wiederholt zu Ausfällen gekommen war, untersuchten die Ingenieure von NSK die Anwendung
- Nach der Überprüfung der Anwendung schlug NSK die Verwendung einer NSK Linearführung in Kombination mit der patentierten NSK K1 Schmiereinheit vor
- Der Vorschlag von NSK wurde getestet und führte zu einem wartungsfreien Betrieb von über einem Jahr.
Produkteigenschaften
- Langer, wartungsfreier Betrieb
- Zuverlässige und effektive Abdichtung, auch in stark verschmutzter Umgebung
- Kostensparende Lösung
- Für alle Linearführungen geeignet
- Für die Lebensmittelindustrie geeignet, FDA Zulassung liegt vor.
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Engineeringkosten: Maintenance personnel hourly cost: € 1.375 x 4 machines = € 5.500 12 repairs manually x € 5.500 |
€ 66.000 | Engineeringkosten: Annual maintenance: € 1.375 x 1 hour = € 1.375 1 repair per year |
€ 1.375 | |
Gesamtkosten | € 66 000 | € 1 375 |
Referenz:SS-D-0017
Teilen