Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Kaltwalzwerk
Kosteneinsparungen: € 26 400
Einleitung
Ein großer Stahlhersteller war mit der Leistung der vierreihigen Kegelrollenlager in seinem Kaltwalzwerk nicht zufrieden: metallische Partikel aus dem Produktionsprozess gelangten in die Lager und beeinträchtigten die Zuverlässigkeit. Die NSK Ingenieure führten vor Ort eine gründliche Analyse der Lager durch und untersuchten ein ausgefallenes Lager und die Schmierung. Sie schlugen daraufhin die Verwendung von Lagern der NSK Serie „Tough Technology“ vor, da deren Stähle gegenüber Verunreinigungen sehr viel widerstandsfähiger sind.
- Stahlfolie
- Vierreihiges Water-Tough(WTF)-Lager
Fakten
- Kaltwalzwerk
- Lagerschäden durch Eindringen von metallischen Partikeln aus dem Produktionsprozess
- NSK Lösung: Lager aus WTF-Stahl
- Mehr als 3-mal längere Lebensdauer
- Reduzierung der Stillstandszeiten
- Kosteneinsparungen bei Lagern und Wartung
Optimierungsvorschläge
- Analyse der Lager, des Schmiermittels, der Struktur und der Auslegung des Knüppelwalzwerks
- NSK Lager aus WTF-Stahl sind für extreme Betriebsbedingungen – zum Beispiel mit Verunreinigungen durch Flüssigkeiten und Feststoffe – ausgelegt
- Technische Unterstützung einschließlich Beratung vor Ort und labortechnische Lageranalyse
Produkteigenschaften
- Spezielle Stahl-Werkstofftechnik
- Spezielle NSK Wärmebehandlungstechnologie
- Optimierte chemische Werkstoffzusammensetzung
- Erhältlich als vierreihige Zylinder- oder Kegelrollenlager
- Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Lager
- Reduzierung nicht metallischer Einschlüsse in den Laufbahnen verhindert Rissbildung
- Durch Festigung der Korngrenzen wird die Ausbreitung von Rissen verhindert
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Bearing Life of the previous bearings: 4 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 4 unexpected downtimes per year |
€ 44.000 | Kosten durch Produktionsausfall: Bearing Life of the new bearings: 12 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 1 unexpected downtime per year |
€ 17.600 | |
Gesamtkosten | € 44 000 | € 17 600 |
Referenz:SS-D-7003
Teilen