Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem Kunden kam es alle zwei bis drei Monate zu Lagerausfällen im Schneidenträger einer Betonsäge, die jedes Mal zu achtstündigen Stillständen führten. Die Ingenieure von NSK untersuchten die Anwendung und stellten fest, dass eindringender Betonstaub die vorzeitigen Lagerausfälle verursachte. NSK empfahl eine Umstellung auf Molded-Oil-Lager, um die Lebensdauer zu verlängern und so die Produktivität zu steigern. Auf diese Weise konnte die Lagerlebensdauer vervierfacht werden: von bisher zwei bis drei Monaten auf ein Jahr.

Cement, concrete pipe
  • Betonsäge
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Molded-Oil Lager

Fakten

  • Schneiden von Betonrohren
  • Alle zwei bis drei Monate Austausch der Lager mit jeweils acht Stunden Stillstandszeit
  • Mit Betonstaub verunreinigte Umgebung
  • NSK Lösung: Molded-Oil-Lager
  • Deutliche Reduzierung der Ausfälle und Wartungskosten
  • Viermal längere Lebensdauer: 12 statt 2-3 Monate

Optimierungsvorschläge

  • Der Kunde beklagte die mangelnde Lagerleistung im Schneidenträger einer Betonrohrsäge
  • Die Analyse der Lagerausfälle ergab, dass eindringender Betonstaub das Schmiermittel verunreinigte und die vorzeitigen Ausfälle verursachte
  • Bei einer Überprüfung der Anwendung stellte sich heraus, dass die vorhandenen gedeckelten Rillenkugellager ungeeignet waren
  • NSK empfahl die Verwendung von Molded-Oil-Lagern mit DDU-Dichtung
  • Während der Testphase kam es im Verlauf von zwölf Monaten zu keinerlei Ausfällen
  • Auf diese Weise konnten die Wartungskosten erheblich reduziert werden; die erhöhte Produktivität und der Wegfall der Produktionsausfälle bedeutete für den Kunden eine große Kosteneinsparung

Produkteigenschaften

  • Molded-Oil sorgt für kontinuierliche Schmierung
  • Edelstahl für korrosive Umgebungen
  • Fettfrei und ohne Nachfüllen von Öl, dadurch saubere Betriebsumgebung
  • Betriebsdauer in wasser- und staubbelasteten Umgebungen mehr als zweimal so lang wie mit Fettschmierung
  • Kugellager mit schleifenden Dichtungen standardmäßig erhältlich
  • Längerer wartungsfreier Betrieb, da Molded-Oil eine ununterbrochene Schmierung gewährleistet
  • Auch für Anwendungen mit hoher Drehzahl erhältlich
  • Verfügbare Ausführungen: Kugellager, Pendelrollenlager und Kegelrollenlager
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Engineeringkosten: 4 failures per year Engineeringkosten: No failures over one year
Kosten durch Produktionsausfall: 8 hours downtime per failure
€1.200 per hour downtime costs
€ 38.400 Kosten durch Produktionsausfall: NSK Molded-Oil bearings operated without failure for 12 months € 0
Gesamtkosten € 38 400 € 0

Referenz:SS-D-2028