Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Stranggussanlage
Kosteneinsparungen: € 140 000
Einleitung
Bei einem internationalen Stahlhersteller kam es zu regelmäßigen Wälzlagerausfällen in einer Stranggussanlage. Die Anlage dient zur Herstellung von gegossenem Profilstahl, wodurch die Wälzlager hohen Belastungen ausgesetzt sind. Die Lebensdauer der Standardlager war aufgrund von Verschleiß und Ermüdung sehr kurz. Im Durchschnitt betrug die Lagerlaufzeit nur 124 Wochen und bisher war es beim Kunden zu drei Ausfällen gekommen. Im Anschluss an eine Untersuchung schlug NSK vor, eine Haltbarkeitsprüfung mit NSK Pendelrollenlagern mit dem Sondermaterial aus der SWR-Reihe durchzuführen. Diese Lager werden aus speziell entwickeltem Wälzlagerstahl gefertigt, der sich durch eine hervorragende Verschleiß- und Ermüdungsfestigkeit auszeichnet. Mit dieser Lösung von NSK konnte der Kunde erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.
![Steel - Metals, Continuous casting, machine Steel - Metals, Continuous casting, machine](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--20cc95ba-771e-43f2-88eb-ddd79df1aaaa/in-sm-continuous-casting-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- SWR-Rollenlager und Gehäuse
![Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--241b7447-8f70-4f3f-9a04-fc695cea1903/p-srb-brass-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pendelrollenlager der SWR-Reihe
Fakten
- Stahl und Metall
- Stranggussanlage
- Kurze Lagerlebensdauer durch Verschleiß und Ermüdung
- Erschwerte Betriebsbedingungen
- Kundenwunsch: längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
- Spezial-Pendelrollenlager (aus SWR-Stahl)
- Lebensdauer der Lager um 60 % verlängert
Optimierungsvorschläge
- Überprüfung der Anwendung und Erstellung eines Lagerzustandsberichts durch die Ingenieure von NSK
- Empfehlung: NSK Pendelrollenlager der SWR-Reihe
- Testphase mit Pendelrollenlagern der SWR-Reihe
- Lebensdauer der Lager um 60 % verlängert
Produkteigenschaften
- Offen oder gedichtet lieferbar
- Dreimal höhere Verschleißfestigkeit im Vergleich zu Wälzlagerstahl AISI 52100
- Längere Lebensdauer durch geringere Reibung
- Fünfmal besserer Schutz gegen Abblätterungen im Vergleich zu Wälzlagerstahl AISI 52100
- Höhere Materialfestigkeit verhindert Bruch des Außenrings aufgrund von Abblätterungen – um das Fünffache verbessert im Vergleich zu Wälzlagerstahl AISI 52100
- Austausch von Standard-Pendelrollenlagern durch SWR-Lager ohne Anpassung möglich
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Production loss due to bearing failures | € 100.000 | Kosten durch Produktionsausfall: No production loss | € 0 | |
Engineeringkosten: Manpower costs for replacing the bearings | € 40.000 | Engineeringkosten: No manpower costs | € 0 | |
Gesamtkosten | € 140 000 | € 0 |
Referenz:SS-D-1019
Teilen