Success Stories
Industrie: Chemikalien und pharmazeutische Produkte
Anwendung: Förderband
Kosteneinsparungen: € 7 000
Einleitung
In einer Kaliverarbeitungsanlage kam es zu Problemen mit den Lagergehäusen eines Kettenförderers, die mit Kegelrollenlagern ausgestattet waren. Aufgrund der harten Einsatzbedingungen (Staubentwicklung, hohe Wellentemperatur) fielen die Wälzlager mehrmals im Jahr aus. Die kurze Lebensdauer der Wälzlager war nicht akzeptabel für den Kunden, da sie zu zusätzlichen Wartungskosten und unplanmäßigen Ausfällen führte. Gewünscht wurde eine Lagerlebensdauer von mindestens einem Jahr bis zum Lageraustausch in planmäßigen Wartungsintervallen. Bei einer Überprüfung der Anwendung stellten die NSK Ingenieure fest, dass die Lagergehäuse auf keiner Seite der Welle als Loslager ausgeführt waren, wodurch es zu der Beeinträchtigung der Lagerlebensdauer kommen konnte. NSK schlug den Einsatz von Pendelrollenlagern, mit erhöhter Radialluft und zusätzlicher Wärmebehandlung, in Lagergehäusen der SNN-Serie vor.
- Förderband
- Lagergehäuse der SNN-Serie
Fakten
Förderer in einer Kaliverarbeitungsanlage
Bisher Lagergehäuse mit Kegelrollenlagern
Zusätzliche Kosten durch unplanmäßige Ausfälle und Wartungsarbeiten
NSK Lösung: Lagergehäuse der SNN-Serie mit Pendelrollenlagern, zusätzliche Wärmebehandlung
Längere Lebensdauer
Geringere Kosten für Wartung und Wälzlager
Optimierungsvorschläge
Ingenieure von NSK führten eine Überprüfung der Anwendung durch und analysierten die Betriebsbedingungen
NSK schlug den Einsatz von Pendelrollenlagern, mit erhöhter Radialluft und zusätzlicher Wärmebehandlung, in Lagergehäusen der SNN-Serie vor
Weiterhin empfahl NSK im Anschluss an die Überprüfung, auf einer Seite ein Loslager zu realisieren, damit die Lagerung den während des Betriebs auftretenden axialen Belastungen besser entsprechen kann
Bereits während der Probephase konnten Kosteneinsparungen bei den Wälzlagern und beim Wartungsaufwand erzielt werden
Produkteigenschaften
Zwei Schmierbohrungen und eine Fettaustrittsbohrung
Massive Ecken im Gehäuseunterteil für Passstifte
Quadratische Form und Mittenmarkierungen
Hochwertige Gussteile, die fünf unterschiedliche Dichtungsanordnungen erlauben: Zweilippen-, V-Ring-, Filz-, Labyrinth- oder Taconite-Dichtung
Einfache Montage und Ausrichtung
Hohe Steifigkeit (minimiert die Verformung des Lagersitzes)
Zahlreiche Abdichtungsmöglichkeiten und Anordnungen für jeden Anwendungsfall
Gute Wärmeableitung
Gehäuse eignen sich sowohl für zweireihige Pendelkugellager als auch für zweireihige Pendelrollenlager
Geringe Wartungskosten
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Reduzierung der Ausfallzeiten, des Wartungsaufwands und des Wälzlagerverbrauchs | € 7.000 | Kosten durch Produktionsausfall: Keine ungeplanten Maschinenausfälle | € 0 | |
Gesamtkosten | € 7 000 | € 0 |
Referenz:SS-D-33004
Teilen