Success Stories
Industrie: Automotive
Anwendung: Förderanlage für die Reifenherstellung
Kosteneinsparungen: € 14 800
Einleitung
Bei einem bekannten Reifenhersteller kam es während der Reifenproduktion zu unerwarteten Ausfällen der an einem Förderband montierten Wälzlager. Nach nur wenigen Wochen Laufzeit wiesen die Förderbandlager bereits Schäden auf. Eine Analyse des Lagerzustands durch einen NSK Techniker zeigte, dass offene Wälzlager verwendet wurden, die den Eintritt von Verunreinigungen zulassen. NSK empfahl, diese Wälzlager durch abgedichtete Wälzlager mit niedrigem Reibmoment zu ersetzen, um Zusatzlasten zu vermeiden. Eine Testphase wurde durchgeführt und die Lebensdauer der empfohlenen Wälzlager war gegenüber den bisher verwendeten erheblich länger.
- Förderanlage für die Reifenherstellung
- Rillenkugellager mit VV-Dichtung
Fakten
Förderanlage für die Reifenherstellung
Inbetriebnahme einer neuen Maschine
Unerwartete Lagerausfälle nach nur wenigen Betriebswochen
Die Analyse zeigte, dass die ursprünglichen offenen Wälzlager in Bezug auf die Wartungszuverlässigkeit ungeeignet waren
NSK Lösung: abgedichtete Lager (VV) mit niedrigem Reibmoment
Dank des niedrigen Reibmoments wurden weder die Maschineneinstellung noch die Laufbedingungen beeinträchtigt
Die abgedichtete Lagerausführung führte zu erheblich geringeren Wartungskosten
Optimierungsvorschläge
Ein Experte von NSK nahm eine erste Überprüfung vor und erstellte einen detaillierten Anwendungsbericht
Die ursprünglich verwendeten offenen Wälzlager waren für diese Art der Anwendung nicht geeignet
NSK empfahl die Verwendung von abgedichteten Wälzlagern (mit nicht schleifender VV-Dichtung)
Die neuen Wälzlager liefen in der Probephase störungsfrei
Die Montage der Wälzlager ließ sich zuverlässig und schnell durchführen
Produkteigenschaften
Störungsfreier Betrieb
Höchstmaß an Abdichtung dank patentierter Labyrinthkonstruktion
Geringer Leistungsverlust durch niedriges Reibmoment
Umweltfreundlicher Nitrilkautschuk als Dichtungsmaterial
Staubdichtheit: gut
Reibmoment: sehr niedrig
Gleichbleibende Drehzahlen: hoch
Schutz vor Schmiermittelaustritt: gut
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Engineeringkosten: Mounting time 100 hours with hourly rate 80 € / hour 80 conveyors |
€ 8.000 | Engineeringkosten: No mounting time necessary | € 0 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Maintenance costs | € 5.000 | Kosten durch Produktionsausfall: Maintenance costs reduced | € 0 | |
Lagerkosten: Study & Report : equivalent to 10 hours of work | € 1.800 | Lagerkosten: Saving on study a report | € 0 | |
Gesamtkosten | € 14 800 | € 0 |
Referenz:SS-D-3009
Teilen