Success Stories
Industrie: Holzbearbeitung
Anwendung: Förderanlagen - Hubbalken
Kosteneinsparungen: € 77 862
Einleitung
Ein Holzproduzent in Großbritannien stellt Holzbalken für die Bauindustrie her. Der Hubbalken bewegt das Material entlang einer parallelen Spur. Die Linearführungen mussten Vorwärts- und Rückwärtsbewegung - mit schnellen Richtungswechseln durchführen. Die Führungen aus Fernost konnten den Kräften durch die Richtungswechsel nicht standhalten und fielen etwa alle 2 Wochen aus. NSK untersuchte die Anwendung und empfahl den Einsatz von NSK Linearführungen mit der K1-Schmiereinheit. Nach der Umrüstung läuft die Anlage mehr 6 Monate ohne einen Ausfall. Das reduzierte die Ausfallzeiten und die damit verbundenen Materialkosten um ein Vielfaches.
- Holzbearbeitung
- Linearführungen mit K1-Schmiereinheit
Fakten
- Ein Holzproduzent hatte regelmäßig Ausfälle in den Linearführungen eines Hubbalkens
- Die Anwendung musste durch schnelle Richtungswechsel große Kräfte aufnehmen und die Produkte waren mit Holzpartikeln verunreinigt
- NSK empfahl den Einsatz von Linearführungen mit K1-Schmiereinheit
- Nach dem Wechsel zu den NSK Linearführungen lief die Anwendung über 6 Monate störungsfrei
- Dadurch konnten Ausfallzeiten und die Montagezeit drastisch verkürzt werden
Optimierungsvorschläge
- Ein Holzproduzent hatte regelmäßig Ausfälle in den Linearführungen eines Hubbalkens
- Die Anwendung musste durch schnelle Richtungswechsel große Kräfte aufnehmen und die Produkte waren mit Holzpartikeln verunreinigt
- NSK empfahl den Einsatz von Linearführungen mit K1-Schmiereinheit
- Nach dem Wechsel zu den NSK Linearführungen lief die Anwendung über 6 Monate störungsfrei
- Dadurch konnten Ausfallzeiten und die Montagezeit drastisch verkürzt werden
Produkteigenschaften
- Ein Holzproduzent hatte regelmäßig Ausfälle in den Linearführungen eines Hubbalkens
- Die Anwendung musste durch schnelle Richtungswechsel große Kräfte aufnehmen und die Produkte waren mit Holzpartikeln verunreinigt
- NSK empfahl den Einsatz von Linearführungen mit K1-Schmiereinheit
- Nach dem Wechsel zu den NSK Linearführungen lief die Anwendung über 6 Monate störungsfrei
- Dadurch konnten Ausfallzeiten und die Montagezeit drastisch verkürzt werden
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 16 970 | Lagerkosten | € 212 | |
Engineeringkosten | € 1 228 | Engineeringkosten | € 47 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 61 375 | Kosten durch Produktionsausfall | € 2 361 | |
Kosten für Schmierstoff | € 14 | Kosten für Schmierstoff | € 14 | |
Sonstige Kosten: Purchase order processing | € 909 | Sonstige Kosten: Purchase order processing | € 0 | |
Gesamtkosten | € 80 496 | € 2 634 |
Referenz:SS-D-2-805
Teilen