Success Stories
Industrie: Textil und Leder
Anwendung: Spinnmaschine für Baumwollgarn
Kosteneinsparungen: € 3 400
Einleitung
Ein Hersteller von Baumwollspinnmaschinen bat NSK um eine Schulung zur korrekten Schmierung von Wälzlagern. Aufgrund der geringen Zwischenräume zwischen den Lagerringen und Käfig hatte der Kunde Probleme beim Schmieren der Wälzlager. Dadurch kam es zu einer Verschwendung von Schmiermittel und zu einer unzureichenden Schmierung der Wälzlager. Auf Anfrage konstruierte und fertigte NSK eine Spezialdüse und eine Schmiervorrichtung. Der Kunde erhielt eine Schulung, in der bewährte Schmiertechniken unter Verwendung der neuen Schmiervorrichtung vermittelt wurden. Die Schmiermittelverschwendung konnten so reduziert werden und beim Nachschmieren der Wälzlager traten keine Probleme mehr auf.
![Others, textile, cotton yarn Others, textile, cotton yarn](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f8f1b577-33b3-4714-b935-45ae4f48a842/in-others-textile-cotton-yarn.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Spinnmaschine für Baumwollgarn
![Others, textile, cotton yarn, grease pump Others, textile, cotton yarn, grease pump](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6c63bcda-0fa7-41a8-95bc-d20a97e8dd71/in-others-textile-cotton-yarn-grease-pump.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Spezial-Schmiervorrichtung
Fakten
Maschine für die Baumwollgarnherstellung
Probleme beim Nachschmieren der Wälzlager
NSK Lösung: Spezial-Schmiervorrichtung
Keine Probleme mehr beim Nachschmieren der Wälzlager, seit der Kunde die Schmiervorrichtung verwendet
Optimierungsvorschläge
Ein erfahrener NSK Anwendungstechniker führte eine theoretische und praktische Schulung der Wartungsmitarbeiter zur korrekten Nachschmierung der Wälzlager durch
NSK entwickelte und fertigte eine Spezial- Schmiervorrichtung mit schmaler Düse, damit die Wälzlager problemlos nachgeschmiert werden können
Nach der Schulung und durch die Nutzung der Schmiervorrichtung traten beim Nachschmieren der Wälzlager keine Probleme mehr auf
Während der Wartungsarbeiten kam es zu keiner weiteren Verschwendung von Schmiermitteln
Produkteigenschaften
- NSK konstruierte eine Kombination aus Spezial- Schmiervorrichtung und Düse
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Engineeringkosten: Reduzierter Wartungsaufwand und geringerer Schmiermittelverschwendung | € 1.800 | Engineeringkosten: Verringerte Wartungszeit und Fettverbrauch | € 0 | |
Kosten für Schulungen: NSK Schulung zur korrekten Wälzlagerschmierung | € 1.600 | Kosten für Schulungen: Training absolviert | € 0 | |
Gesamtkosten | € 3 400 | € 0 |
Referenz:SS-D-5004
Teilen