Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem großen Hersteller von Snackartikeln kam es häufig zu Problemen mit den Lagern der Schneidelinie. Im Rahmen einer Untersuchung stellte NSK fest, dass die Lagerausfälle durch Ausspülen der Fettschmierung im Reinigungsprozess der Linie verursacht wurden. Alle 6 Wochen wurden Routinewartungen durchgeführt, darunter auch Lagerwechsel, um ungeplante Stillstände zu vermeiden. Die Ausfälle traten allerdings auch vor diesen Wartungsarbeiten auf, was Produktionseinbußen zur Folge hatte. Durch den von NSK vorgeschlagenen Austausch der aktuellen Lager durch NSK Life-Lube®-Gehäuselager wurden deutliche Verbesserungen im Hinblick auf die Lebensdauer der Lager und somit eine Senkung der Wartungs- und Produktionsausfallkosten erzielt.

Food - Beverage, conveyor, cutter line
  • Schneidelinie
RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555
  • NSK Life-Lube® mit Molded-Oil-Gehäuselagereinsatz

Fakten

  • Schneidelinie eines Snackherstellers

  • Lagerausfälle durch Reinigungsprozess

  • Hohe Wartungskosten und Produktionsausfälle

  • NSK Lösung: Life-Lube®-Gehäuselager

  • Deutliche Verbesserung der Lagerlebensdauer

  • Reduzierung von Ausfallzeiten, Ersatzteilen und Wartungsaufwand

Optimierungsvorschläge

  • Im Rahmen einer Untersuchung vor Ort erkannte NSK das Problem des reinigungsbedingten Schmierfettverlusts

  • Es wurde ein Test mit NSK Life-Lube® an einer Linie vorgeschlagen

  • Versuchslager wurden montiert und überwacht

  • Diese Lager liefen nach einem Jahr immer noch einwandfrei und ohne Ausfälle
  • Der Erfolg wird gegenwärtig auf die beiden übrigen Linien übertragen

Produkteigenschaften

  • Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff (PBT)

  • Molded-Oil-Einsätze (mit Festschmierstoff)

  • Martensitischer rostfreier Stahl

  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk

  • Verfügbar als Stehlager (NP), Flanschlager (SF, SFT) und Spannkopflager (ST)

  • Bohrungsdurchmesser: 20–40 mm
  • Unlackierte Gehäuse verhindern Spanbildung und Abblätterungen
  • Unempfindlich gegenüber Verschmutzung, daher erhöhte Lebensdauer
  • Optimal für Verfahren, bei denen sich Prozessflüssigkeit nicht vermeiden lässt
  • Nachschmieren entfällt
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Costs of bearings across all three lines € 5.512 Lagerkosten: Costs of Life-Lube housing units across all three lines € 1.571
Engineeringkosten: 29 x 1,5 hours fitting costs; €72 per hour across all three lines € 3.088 Engineeringkosten: 4,5 hours fitting costs at €72 per hour across all three lines € 319
Kosten durch Produktionsausfall: 2 x 2,5 hours lost production; €426 per minute across all three lines € 127.768 Kosten durch Produktionsausfall: No costs of lost production € 0
Gesamtkosten 136.368€ 1.890€

Referenz:SS-D-2061