Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Schneidemaschinen - Kuchenproduktionslinie
Kosteneinsparungen: € 9 324
Einleitung
In einer Backwarenfabrik kam es wiederholt zum Ausfall der Wälzlager für die Riemenscheiben von Kuchenschneidemaschinen. Pro Jahr mussten etwa 20 Lagersätze ausgetauscht werden, da es alle vier bis sechs Wochen zu Lagerausfällen gekommen ist. Untersuchungen durch NSK ergaben, dass die Ausfälle auf Eintritt von Wasser und harten Fremdpartikeln zurückzuführen waren. NSK empfahl den Austausch der verwendeten Standardlager durch Molded-Oil-Lager. In einem entsprechenden Testlauf konnte die Ausfallrate erheblich reduziert und die Lagerlebensdauer auf 26 Wochen erhöht werden. Ergebnis: höhere Produktivität und erhebliche Kosteneinsparungen.
- Kuchenschneidemaschine
- NSK Molded-Oil-Lager
Fakten
Infolge häufiger Lagerausfälle ca. 40 Lagerwechsel jährlich
Erheblicher Arbeitsaufwand für den Austausch der defekten Lager
Kostspielige Produktionsausfälle durch lange Maschinenausfallzeiten
NSK Lösung: Molded-Oil-Lager
Produktivitätssteigerung
Kosteneinsparungen
Optimierungsvorschläge
Die Überprüfung der Anwendung durch NSK ergab, dass die Lagerausfälle auf fehlende Schmierung und Eindringen von Wasser und harten Fremdpartikeln zurückzuführen waren
Nach Abschluss der Überprüfung empfahl NSK die Verwendung von Molded-Oil-Lagern
Es wurde ein Test mit Molded-Oil-Lagern durchgeführt
Dieser Test führte zu einer wesentlichen Verlängerung der Lagerlebensdauer und zu einer Verringerung der Maschinenausfallzeiten
Produkteigenschaften
Molded-Oil sorgt für kontinuierliche Schmierung
Fettfrei und ohne Nachfüllen von Öl, dadurch saubere Betriebsumgebung
Betriebsdauer in wasser- und staubbelasteten Umgebungen mehr als zweimal so lang wie mit Fettschmierung
Kugellager mit schleifenden Dichtungen standardmäßig erhältlich
Längerer wartungsfreier Betrieb, da Molded-Oil eine ununterbrochene Schmierung gewährleistet; auch für Anwendungen mit hohen Drehzahlen erhältlich
Verfügbare Ausführungen: Kugellager, Pendelrollenlager und Kegelrollenlager
Edelstahl für korrosive Umgebungen
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Bearing costs | € 515 | Lagerkosten: Costs for NSK bearings with Molded-Oil | € 532 | |
Engineeringkosten: Labour costs | € 1.013 | Engineeringkosten: No labour costs | € 0 | |
Engineeringkosten: Lost man hours | € 5.054 | Engineeringkosten: No lost manpower costs | € 0 | |
Engineeringkosten: Blade & shaft replacement | € 3.321 | Engineeringkosten: Blade & shaft replacement | € 47 | |
Gesamtkosten | € 9 903 | € 579 |
Referenz:SS-D-2073
Teilen