Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem großen Kaugummi- und Süßwarenhersteller kam es wiederholt zu Lagerausfällen an der Umlenkrolle eines Tauchbecken-Förderbands. Der Kunde musste die Lager etwa alle sieben Wochen austauschen, was zu hohen Wartungskosten und regelmäßigen, unplanmäßigen Stillständen führte. NSK untersuchte das Problem und stellte fest, dass die Lageranordnung aus drei bündig zueinander montierten Rillenkugellagern bestand, von denen sich jeweils ein Satz an jeder Seite der Umlenkrolle befand. Die Lager sind für diese Anordnung nicht geeignet, da die Last nicht gleichmäßig verteilt wurde und eine axiale Vorspannung bestand. Zur Vermeidung der Axialbelastung schlug NSK vor, zwischen den Lagern Distanzscheiben zu montieren. Eine Testphase ergab sofortige Verbesserungen und eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer.

Food - Beverage, conveyor, nose roller
  • Umlenkrolle eines Tauchbecken-Förderbands
Deep Groove Ball Bearing
  • Rillenkugellager

Fakten

  • Regelmäßige Lagerausfälle – etwa alle sieben Wochen
  • Etwa acht Arbeitsstunden jährlich für den Lageraustausch erforderlich
  • Erhebliche Stillstandszeiten: eine Stunde pro Umlenkrolle und Lagersatzaustausch
  • NSK Lösung: Trennung der einzelnen Lager durch Distanzscheiben
  • Bedeutende Verlängerung der Lebensdauer; keinerlei Ausfälle im Verlauf eines Jahres
  • Gesteigerte Produktivität
  • Große jährliche Kosteneinsparungen

Optimierungsvorschläge

  • Nach wiederholten, kostspieligen Ausfällen suchte der Kunde eine Lösung für die Umlenkrollen des Tauchbecken-Förderbands
  • NSK nahm eine Überprüfung der Anwendung vor und stellte fest, dass die an den Seiten der Rolle montierten Sätze aus drei Lagern nicht für eine bündige Installation geeignet waren; mit Distanzscheiben wurden die Lager voneinander getrennt, um eine axiale Vorspannung zu verhindern
  • Probeweise wurden neue Lagersätze mit Distanzscheiben montiert
  • Dadurch wurden Stillstandszeiten und Wartungskosten reduziert und die jährlichen Einsparungen aufgrund der längeren Lebensdauer der Rollen von einem Jahr waren beträchtlich

Produkteigenschaften

  • Käfig aus Stahl, Massivmessing oder Kunststoff
  • Elektrisch isolierte Lager erhältlich
  • Außendurchmesser von bis zu 2.500 mm
  • Ultrareiner Stahl – um bis zu 80 % längere Lagerlebensdauer
  • Geringere axiale Belastungen in beide Richtungen
  • Sehr hohe Drehzahlen
  • Hochwertige Wälzkörper für geräuscharmen und gleichmäßigeren Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Lager-Distanzscheiben
  • Mit Distanzscheiben können zwei oder mehr Lager bündig montiert werden, die ursprünglich nicht für diese Anordnung konzipiert sind
  • Vermeidung axialer Vorspannung und bessere Verteilung der Last auf alle Lager
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Kosten durch Produktionsausfall: 8 hours loss of production € 86.400 Kosten durch Produktionsausfall: 1 hour loss of production € 10.800
Lagerkosten: - Bearings
- Spacer
- Shaft & Roller
€ 2.888 Lagerkosten: - Bearings
- Spacers
- Shaft & Roller
€ 361
Engineeringkosten: 8 hours labour costs € 2.704 Engineeringkosten: 1 hour labour costs € 338
Gesamtkosten € 91 992 € 11 499

Referenz:SS-D-2065