Success Stories
Industrie: Elektromotoren
Anwendung: Elektromotor
Kosteneinsparungen: € 11 500
Einleitung
Ein deutscher Instandhaltungsbetrieb für Elektromotoren stelle einen erhöhten Verbrauch von Standardwälzlagern für seine Applikationen fest. NSK wurde beauftragt, das Problem zu untersuchen. Bei einer Überprüfung des Problems konnte festgestellt werden, dass die vorzeitigen Ausfälle auch auf externe Verunreinigungen zurückzuführen waren. NSK schlug deshalb vor, abgedichtete Hochgenauigkeitslager einzusetzen. Die Nutzungsdauer der Hochgenauigkeitslager erhöhte sich dadurch erheblich von 4 Monaten auf über 12 Monate.
- Elektromotor
- Hochgenauigkeitslager (abgedichtet)
Fakten
- Instandhaltung von Elektromotoren
- Ersatz von Standardlagern (offen) in Elektromotoren
- Standzeit der Standardlager von nur 3-4 Monaten
- Frühzeitige Ausfälle durch das Eindringen von Verunreinigungen
- Forderung nach Verlängerung der Standzeiten
- NSK Lösung: abgedichtete Hochgenauigkeitslager
- Ergebnis: Verlängerung der Laufzeit von 3 - 4 Monaten auf über 12 Monate
Optimierungsvorschläge
- Bei der Analyse der Anwendung durch NSK Ingenieure wurde festgestellt, dass es durch Verunreinigungen im Fett zu einem frühzeitigen Ausfall der Standardlager kam
- Empfehlung des Einsatzes von abgedichteten Hochgenauigkeitslagern
- Leistung und Zuverlässigkeit der Lager wurden stark verbessert
- Der Kunde profitierte darüber hinaus von Kosteneinsparungen durch höhere Produktivität und geringere Wartungskosten
Produkteigenschaften
- Berührungslose Dichtungen bieten Schutz gegen Verschmutzungen
- Zeitersparnis: 4 mal schnellere Lagermontage
- Keine Drehzahlreduktion durch berührungslose Dichtungen
- Sowohl waagerecht als auch senkrecht einsetzbar
- Steigerung der Fettlebensdauer um 50%
- Verringern Geräusche und Schwingungen
- Verhindern Fettabwanderung bei senkrechtem Einbau
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Engineeringkosten: Kosten für Montage und Demontage | 10.200€ | Engineeringkosten: Keine Einbaukosten für mehr als 12 Monate | 0€ | |
Kosten für Schmierstoff: Kosten für Schmierung | 1.300€ | Kosten für Schmierstoff: Keine Kosten für Nachschmierung für mehr als 12 Monate | 0€ | |
Gesamtkosten | € 11 500 | € 0 |
Referenz:SS-D-1018
Teilen