Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Futtermittel Förderband
Kosteneinsparungen: € 13 309
Einleitung
Ein Kunde berichtete von regelmäßigen Ausfällen der Wälzlager eines Förderbands in seinem Produktionswerk für Futtermittel. Die vorzeitigen Ausfälle führten zu kostspieligen Stillstandszeiten, da die Einheiten von Technikern ausgetauscht werden mussten. Untersuchungen durch NSK ergaben, dass die Ausfälle auf das Eindringen von harten Fremdkörperpartikel und Feuchtigkeit während des Verarbeitungsprozesses zurückzuführen waren. NSK empfahl dem Kunden, die standardmäßigen Self-Lube®-Lagereinsätze durch Einheiten mit Dreifachlippendichtung auszutauschen. Diese Empfehlung wurde probeweise umgesetzt und die neuen Wälzlager arbeiten seit etwa einem Jahr störungsfrei. Auf diese Weise wurden erhebliche Kosteneinsparungen erzielt.
- Förderband in einem Futtermittelwerk
- Self-Lube-Lagereinsätze mit Dreifachlippendichtung
Fakten
Förderband in einem Produktionswerk für Futtermittel
Regelmäßige Lagerausfälle, die etwa alle vier Monate einen Lageraustausch erforderlich machten
Erheblicher Arbeitsaufwand für den Austausch der defekten Lager
Kostspielige Produktionsausfälle durch lange Stillstandszeiten der Maschinen
NSK Lösung: Self-Lube®-Lagereinsätze mit Dreifachlippendichtung
Produktivitätssteigerung
Kosteneinsparungen
Optimierungsvorschläge
Die Überprüfung der Anwendung durch NSK ergab, dass die Lagerausfälle auf Eindringen von Feuchtigkeit und harten Fremdkörperpartikel zurückzuführen waren
Als Folge der Überprüfung empfahl NSK dem Kunden, die standardmäßigen Self-Lube®- Lagereinsätze durch Einheiten mit Dreifachlippendichtung auszutauschen
Die Self-Lube®-Lagereinsätze mit Dreifachlippendichtung wurden für eine Testphase montiert
Der Test führte zu einer deutlichen Verlängerung der Lagerlebensdauer und verringerte die Maschinenausfallzeiten
Produkteigenschaften
Dreifachlippendichtung aus Nitrilkautschuk mit Stahlarmierung
Erhältlich sowohl mit Gewindestiften als auch mit Spannexzenter
Umfangreiches Größenspektrum, auch mit zölligen Bohrungen
Lagereinsätze sind mit Standardprodukten austauschbar
Längere Lagerlebensdauer durch bessere Dichtleistung
Größere Schmierintervalle, dadurch erhebliche Einsparung von Wartungskosten und gesteigerte Produktivität der Maschinen
Einfacher Einbau; gebrauchsfertiger Ersatz für bestehende Lagereinheiten
Montage auf der Welle mittels Gewindestift mit Innensechskant und balligem Stiftende, dadurch besserer Schutz vor Lockerung
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Standard Self-Lube Units costs | € 506 | Lagerkosten: Costs of Self-Lube Units with Triple-Lip Sealed Inserts | € 238 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Lost production costs | € 12.960 | Kosten durch Produktionsausfall: Lost production costs | € 0 | |
Engineeringkosten: Engineering costs | € 81 | Engineeringkosten: Engineering costs | € 0 | |
Gesamtkosten | € 13 547 | € 238 |
Referenz:SS-D-2076
Teilen