Success Stories
Industrie: Industriegetriebe
Anwendung: Getriebe für Aufzüge
Kosteneinsparungen: € 103 750
Einleitung
Ein internationaler Hersteller von Aufzugsgetrieben verbaute in einer Getriebeeinheit eine Vielzahl von Produkten unterschiedlicher Hersteller. Bei diesen Getrieben kam es immer wieder zu unregelmäßigen und ungeplanten Stillständen. NSK wurde beauftragt, dieses Problem zu untersuchen. Die Untersuchung ergab, dass die komplexe und oft nicht fachgerechte Montage von Wälzlagern und Bauteilen zu kürzeren Laufleistungen führte. NSK entwickelte eine individuelle- und kundenspezifische Konstruktion einer 2-reihigen Gesamtbaugruppe, die den Bedarf an Einzelteilen reduzierte. Als weiteren positiven Effekt konnte auch eine Lieferantenreduzierung vorgenommen werden.
![Others, elevators Others, elevators](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--330f6383-4573-43cd-9c6d-76c12cdbece3/in-others-power-transmission-elevators-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Getriebe für Aufzüge
![Flanged Bearing Agri (Neuweg) Flanged Bearing for Gearboxes](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--acb06d43-7d84-4808-90b9-6412a3df59e5/p-bu-flanged-acbb-dr-customised-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSK Flanschlagereinheit
Fakten
- Getriebehersteller
- Getriebe für Aufzüge
- Unregelmäßige und ungeplante Stillstände
- Ausfälle durch komplexe und oft nicht fachgerechte Montage von Wälzlagern und Bauteilen
- Forderung nach Verlängerung der Standzeiten
- Testlauf mit NSK-Flanschlagereinheiten
- Freigabe der Serienfertigung nach 31 Wochen
- Ergebnis: Reduzierung der Montagekosten sowie Reduzierung des Personaleinsatzes
Optimierungsvorschläge
- Die Untersuchung durch NSK zeigte, dass es bei dem Einbau der Lager zu Problemen kam
- NSK-Schulung der Mitarbeiter im Bereich Ein- und Ausbau von Wälzlagern
- Einsatz von NSK-Flanschlagereinheiten
- Reduzierung der Montagekosten sowie Reduzierung des Personaleinsatzes
- Leistung und Zuverlässigkeit der Lager wurde stark verbessert
- Kosteneinsparung von ca. 103.750€ pro Jahr
Produkteigenschaften
- 40° Anlaufwinkel für hohe Axialkräfte
- Kompakte Bauweise
- Speziell entwickeltes Dichtungsmaterial für Getriebeöl
- Negative Betriebslagerluft
- Dauerhafte Fettschmierung auf Lagerlebensdauer
- Gehäuseabdichtung durch O-Ring
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Bearing costs (incl. parts) | €169.000 | Lagerkosten: Costs of flanged bearings | €227.500 | |
Engineeringkosten: Assembly costs (approx. 466h x 35€/h) | €16.333 | Engineeringkosten: Assembly costs (approx. 116h x 35€/h) | €4.083 | |
Engineeringkosten: Personnel required to replace bearings | €150.000 | Engineeringkosten: Personnel required to replace bearings | €0 | |
Gesamtkosten | € 335 333 | € 231 583 |
Referenz:SS-D-1001
Teilen