Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Keimkasten - Rührwerke
Kosteneinsparungen: € 53 807
Einleitung
Beim Zulieferer einer großen britischen Brauerei kam es regelmäßig zu Wälzlagerausfällen in den Rührwerken für das Korn in den Keimkästen. Die Wälzlager mussten häufig ausgewechselt werden, was zu hohen Kosten und Produktionsausfällen führte. NSK überprüfte die Anwendung und schlug vor, statt der vorhandenen Wälzlager Pendelrollenlager der SWR Serie zu verwenden. Die neuen Lager zeichneten sich durch eine längere Lebensdauer aus und die ungeplanten Ausfallzeiten konnten reduziert werden.
![Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit Food - Beverage, germinator, vessel stirrer unit](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--c49aa2eb-6cef-442a-99bc-60ca4dea905b/in-fb-germination-vessel-stirrer-unit-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Keimkasten - Rührwerke
![Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8f9e581e-3433-4342-ba07-d517d827836f/p-srb-pressed-steel-cage-swr-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pendelrollenlager der SWR Serie
Fakten
4 Keimkästen
22 Rührwerke pro Kasten
Vertikale Anwendung
Regelmäßige Ausfälle der Pendelkugellager des Konkurrenten aufgrund der Anwendungsbedingungen
NSK Lösung: Austausch der Pendelkugellager durch Pendelrollenlager der SWR Serie 3- bis 4-mal längere Lebensdauer der Wälzlager
Optimierungsvorschläge
Überprüfung der Anwendung und Analyse der ausgefallenen Wälzlager durch NSK Experten
Empfehlung: NSK Pendelrollenlager der SWR Serie mit höherer Tragfähigkeit
Testlauf mit NSK Pendelrollenlagern der SWR Serie führte zu einer 3- bis 4-mal längeren Lagerlebensdauer
Produkteigenschaften
Verbesserte Verschleißfestigkeit – dreimal höher im Vergleich zu Wälzlagerstahl (AISI 52100)
Optimiertes Verschleißverhalten zwischen Außenringlaufbahn und Wälzkörper, verringert die Ausbrüche (Pittingbildung)
Verbesserter Schutz gegen Ausbrüche – fünfmal höher im Vergleich zu Wälzlagerstahl (AISI 52100)
- Verbesserte Materialeigenschaft verringert die Bruchgefahr des Außenringes - fünfmal höher im Vergleich zum Wälzlagerstahl (AISI 52100)
- SWR-Lager sind 100% austauschbar zu den verwendeten Standardlagern der gleichen Baureihe
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Bearing costs x 4 vessels | € 15.270 | Lagerkosten: Bearing costs x 4 vessels | € 14.625 | |
Engineeringkosten: Initial labour costs 50/hr x 13hr x 4 vessels | € 49.769 | Engineeringkosten: Initial labour costs 50/hr x 22 Units x 8hr x 4 vessels | € 49.769 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Downtime costs 50/hr x 13hr x 4 vessels | € 7.352 | Kosten durch Produktionsausfall: No downtime costs | € 0 | |
Engineeringkosten: Replace damage parts x 4 vessels | € 45.810 | Engineeringkosten: No replacement of damage parts | € 0 | |
Gesamtkosten | € 118 201 | € 64 394 |
Referenz:SS-D-2066
Teilen