Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Stahlwerk
Kosteneinsparungen: € 69 803
Einleitung
In einem spanischen Stahlwerk kam es häufiger zu verfrühten Wälzlagerausfällen. Das führte zu Produktionsstillständen und damit zu erhöhten Kosten im Bereich Instandhaltung. NSK analysierte zusammen mit den Ingenieuren des Stahlwerks die Einsatzbedingungen der Wälzlager sowie die Arbeitsbedingungen der Lager sowie die Schmierstoffzuführung der Anwendung. Als Ergebnis dieser Analysen wurden verschiedene Modifikationen vorgenommen, z. B. die Passung überprüft, das korrekte Schmiersystem eingeführt sowie auf Pendelrollenlagern in der HPS Ausführung umgestellt. Mit allen vorgenommenen Änderungen wurde die Lebensdauer der Lager erheblich verlängert.
![Steel - Metals, hot strip mill Hot Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--dfe13b1f-7338-42a1-b7d6-9117583bef51/in-sm-hot-strip-mill-874x555-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Stahlwerk
![P_SRB_Brass-Cage_2comp_874x555.jpg NSKHPS Spherical Roller Bearings](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--013f6974-a916-4baf-ab97-aa2a3a7b7913/p-srb-brass-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSKHPS Pendelrollenlager
Fakten
- In einem Warmwalzwerk kam es zu unerwarteten Wälzlagerausfällen und hohen Produktionskosten
- NSK führte eine Fehleranalyse durch und konnte die Ursache ermitteln
- Passungen und Toleranzen wurden überprüft
- Durch den Wechsel auf das richtige Schmiersystem wurden die Laufbedingungen optimiert
- Es wurde auf NSKHPS Pendelrollenlager mit erhöhtem inneren Radialspiel umgestellt
- Durch diese Modifikationen wurde die Lebensdauer der Wälzlager erheblich verlängert
Optimierungsvorschläge
- In einem Warmwalzwerk kam es zu unerwarteten Wälzlagerausfällen und hohen Produktionskosten
- NSK führte eine Fehleranalyse durch und konnte die Ursache ermitteln
- Passungen und Toleranzen wurden überprüft
- Durch den Wechsel auf das richtige Schmiersystem wurden die Laufbedingungen optimiert
- Es wurde auf NSKHPS Pendelrollenlager mit erhöhtem inneren Radialspiel umgestellt
- Durch diese Modifikationen wurde die Lebensdauer der Wälzlager erheblich verlängert
Produkteigenschaften
- In einem Warmwalzwerk kam es zu unerwarteten Wälzlagerausfällen und hohen Produktionskosten
- NSK führte eine Fehleranalyse durch und konnte die Ursache ermitteln
- Passungen und Toleranzen wurden überprüft
- Durch den Wechsel auf das richtige Schmiersystem wurden die Laufbedingungen optimiert
- Es wurde auf NSKHPS Pendelrollenlager mit erhöhtem inneren Radialspiel umgestellt
- Durch diese Modifikationen wurde die Lebensdauer der Wälzlager erheblich verlängert
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | 25 400 € | Lagerkosten | 5 080 € | |
Engineeringkosten | 1 880 € | Engineeringkosten | 376 € | |
Kosten durch Produktionsausfall | 60 000 € | Kosten durch Produktionsausfall | 12 000 € | |
Kosten für Schmierstoff | 60 € | Kosten für Schmierstoff | 81 € | |
Gesamtkosten | 87 340 € | 17 537 € |
Referenz:SS-D-7-583
Teilen