Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Warmwalzwerk
Kosteneinsparungen: € 154 000
Einleitung
Ein großer Stahlhersteller plante, die Austauschintervalle der vierreihigen Kegelrollenlager in seinem Warmwalzwerk zu verlängern. Aufgrund erschwerter Betriebsbedingungen betrug die Lebensdauer der Standardwälzlager nur 1.400 Stunden. Dem Kunden ging es vorrangig darum, die Ausgaben für die Wälzlager sowie deren Austausch und Wartung zu reduzieren. NSK untersuchte die Wälzlagereinheiten und die Betriebsbedingungen. Daraufhin wurden probeweise neue vierreihige Wälzlager mit veränderter Innenkonstruktion und einem anderen Kontaktwinkel montiert. Die Lebensdauer der neuen Wälzlager betrug bis zu 2.200 Stunden.
- Endbearbeitung eines Warmwalzwerkes
- Vierreihiges NSK Kegelrollenlager
Fakten
Vierreihige Kegelrollenlager
Häufiger Stillstand der Bandstraße
NSK Lösung: Wälzlager mit veränderter Innenkonstruktion
Längere Lebensdauer
Reduzierte Stillstandszeiten
Kosteneinsparungen bei Lagern und Wartung
Optimierungsvorschläge
Die Ingenieure von NSK untersuchten die Maschine und die Betriebsbedingungen
Die Analyse ergab, dass die bestehende Lagergeometrie für diese Art von Anwendung nicht geeignet war
NSK empfahl eine Änderung der Lagerinnenkonstruktion, um den erschwerten Bedingungen gerecht zu werden, und zudem einen anderen Kontaktwinkel
In einer eigens angebotenen Schulung wurden die Ausfallursache und Maßnahmen zur Vermeidung ähnlicher Probleme behandelt
Der Kunde profitierte von einer längeren Lagerlebensdauer und geringeren Wartungskosten
Produkteigenschaften
Spezielle Stahl-Werkstofftechnik
Spezielle NSK Wärmebehandlungstechnologie
Optimierte chemische Werkstoffzusammensetzung
Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Lager
Reduzierung nicht metallischer Einschlüsse in den Laufbahnen verhindert Rissbildung
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Kosten für das Ersetzen der Wälzlager | € 432.000 | Lagerkosten: Kosten für das Ersetzen der Wälzlager | € 288.000 | |
Engineeringkosten: Zusätzliche Wartungskosten im Vergleich zur NSK Lösung | € 10.000 | Engineeringkosten: Reduzierter Wartungsaufwand und keine zusätzlichen Kosten | € 0 | |
Gesamtkosten | € 442 000 | € 288 000 |
Referenz:SS-D-33002
Teilen