Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Eine Zeitschriftendruckerei verwendete offene Rillenkugellager in einer Farbwalzenanwendung. Die Lager wurden durch die sie umgebende Druckfarbe geschmiert. Nach einem vom OEM-Hersteller empfohlenen Wechsel auf Lagerluft C4 konnte die Lebensdauer der Lager geringfügig erhöht werden, doch es mussten weiterhin durchschnittlich 100 defekte Lager pro Monat ausgetauscht werden. NSK führte eine Analyse der Lagerausfälle durch und fand heraus, dass die Lager aufgrund der unzureichenden Schmierung durch die Druckfarbe versagten, da diese sich an den Laufbahnen verfestigte. Nach dem von NSK angeratenen Wechsel zu Rillenkugellagern mit DDU-Dichtung wurden im Laufe eines Monats keine weiteren Ausfälle verzeichnet.

Printing machine, hit set speed roto offset print press, newspaper and magazine production industry
  • Druckmaschine
Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open
  • Rillenkugellager mit DDU-Dichtung

Fakten

  • Farbwalzenanwendung einer Zeitschriftendruckerei
  • Offene Lager, von umgebender Druckfarbe geschmiert
  • Ungeplante, regelmäßige Lagerausfälle
  • 100 Lagerausfälle pro Monat in der gleichen Anwendung
  • NSK Lösung: DDU-Dichtungen
  • Keine Lagerausfälle innerhalb eines Monats

Optimierungsvorschläge

  • Durch Analyse der Lagerausfälle konnten Farbablagerungen auf der Laufbahn als Ursache festgestellt werden
  • NSK empfahl Rillenkugellager mit DDU-Dichtung
  • Die abgedichteten Lager erfordern keine Anpassungen an Gehäuse oder Welle
  • Keine Lagerausfälle innerhalb eines Monats
  • Kosteneinsparungen wurden erzielt

Produkteigenschaften

  • Rillenkugellager mit DDU-Dichtung
  • Schleifende Dichtung für maximalen Schutz vor sämtlichen Verunreinigungen
  • Patentierter Dreifachlippenmechanismus für hervorragenden Schutz vor Staub und Wasser
  • Geeignet für niedrige Drehzahlen und Temperaturen, die in der Regel maximale Abdichtung erfordern
  • Konstantes Reibungsmoment
  • Gutes Fettrückhaltevermögen
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Lagerkosten für 1.200 Lager pro Jahr
 
€ 31.800 Lagerkosten: Lagerkosten für 180 Lager pro Jahr € 763
Engineeringkosten: Wartungs- und Arbeitskosten € 1.532 Engineeringkosten: Keine Wartungskosten € 0
Gesamtkosten € 33 332 € 763

Referenz:SS-D-2068