Einleitung

In einem Steinbruch in den Vereinigten Arabischen Emiraten fielen jährlich die Lager eines Backenbrechers aus. Dies führte zu massiven Produktionsausfällen durch Ausfallzeiten. Die aktuellen Lager wurden falsch eingebaut, hatten zu wenig Schmierstoff und waren nicht für die hohen Temperaturen ausgelegt. NSK analysierte die Ausfallursache, die zu einer Modifikation der Welle und des Gehäuses führten. Das Wartungspersonal wurde geschult, die neuen NSK-Lager (wärmestabilisiert bis 200 °C) mit der richtigen Schmierung einzubauen. Seither laufen die Lager 5 Jahre ohne jegliche Anzeichen von Verschleiß, was zu einer Einsparung von fast 2 Millionen Euro p.a. führt.

Crusher in Quarrying Mining Industries
  • Steinbruch
Spherical Roller Bearings - CAM Series
  • NSK Pendelrollenlager CAM Serie

Fakten

  • Bei einem Backenbrecher kam es zum jährlichen Ausfall der Hauptlagers, das führte zu massiven Stillstandzeiten
  • Die Wettbewerbslager versagten aufgrund von Mangel-Schmierung und falschem Einbau
  • Welle und Gehäuse wurden modifiziert, es wurden wärmestabilierte Pendelrollenlager (CAM Serie) eingebaut und die korrekte Menge Schmierstoff zugeführt
  • Nach der Modifikation liefen die Lager 5 Jahre ohne Verschleiss, das führte zu jährlichen Einsparungen von fast 2 Mio Euro

Optimierungsvorschläge

  • Bei einem Backenbrecher kam es zum jährlichen Ausfall der Hauptlagers, das führte zu massiven Stillstandzeiten
  • Die Wettbewerbslager versagten aufgrund von Mangel-Schmierung und falschem Einbau
  • Welle und Gehäuse wurden modifiziert, es wurden wärmestabilierte Pendelrollenlager (CAM Serie) eingebaut und die korrekte Menge Schmierstoff zugeführt
  • Nach der Modifikation liefen die Lager 5 Jahre ohne Verschleiss, das führte zu jährlichen Einsparungen von fast 2 Mio Euro

Produkteigenschaften

  • Bei einem Backenbrecher kam es zum jährlichen Ausfall der Hauptlagers, das führte zu massiven Stillstandzeiten
  • Die Wettbewerbslager versagten aufgrund von Mangel-Schmierung und falschem Einbau
  • Welle und Gehäuse wurden modifiziert, es wurden wärmestabilierte Pendelrollenlager (CAM Serie) eingebaut und die korrekte Menge Schmierstoff zugeführt
  • Nach der Modifikation liefen die Lager 5 Jahre ohne Verschleiss, das führte zu jährlichen Einsparungen von fast 2 Mio Euro
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten € 3 360 Lagerkosten € 12 000
Engineeringkosten € 39 600 Engineeringkosten € 13 200
Kosten durch Produktionsausfall € 2 448 000 Kosten durch Produktionsausfall € 489 600
Gesamtkosten € 2 490 960 € 514 800

Referenz:SS-D-2-794