Success Stories
Industrie: Automotive
Anwendung: Werkzeugmaschinen
Kosteneinsparungen: € 36 295
Einleitung
Ein britischer Autohersteller wollte die Kenntnisse seiner Ingenieure vor allem im Bereich Reparatur und Wartung von Werkzeugmaschinenspindeln erweitern. Dies war von großer Bedeutung, da im betreffenden Werk bei der Herstellung von Motoren und Bauteilen viele Bearbeitungsvorgänge durchgeführt wurden. NSK wurde um Unterstützung gebeten und entwickelte nach Begutachtung des Werks eine maßgeschneiderte Schulung, deren Schwerpunkt auf den vor Ort vorhandenen Maschinen und den damit verbundenen Arbeitsverfahren lag. Die viertägige Fortbildung für die über 50 Ingenieure bestand aus sieben Modulen. Zahlreiche positive Rückmeldungen zeugten vom Erfolg der Maßnahme. Und die Experten von NSK standen auch weiterhin beratend zur Verfügung, wenn spezielle Probleme auftraten.
- Automobilherstellung
- NSK AIP-Schulung
Fakten
- Britischer Autohersteller mit zahlreichen Werkzeugmaschinen
- Großes Team von Ingenieuren
- Maßgeschneiderte Schulung im Bereich Lager für Werkzeugmaschinenspindeln erforderlich
- Entwicklung eines auf den Bedarf des Kunden zugeschnittenen Schulungsprogramms durch NSK
- Fortlaufende Beratung durch die Experten von NSK
Optimierungsvorschläge
- Der Kunde bat NSK um ein maßgeschneidertes Schulungsprogramm, um seine Ingenieure im Bereich Wartung von Werkzeugmaschinenspindeln fortzubilden
- NSK besuchte das Werk und begutachtete die Maschinen und Arbeitsverfahren
- Daraufhin wurden neben dem individuellen Schulungsprogramm auch Servicepakete und Bewertungskriterien entwickelt
- An der viertägigen Schulung, die aus sieben Modulen bestand, nahmen 51 Ingenieure teil
- Auch nach der Schulung stand NSK weiterhin unterstützend als Berater zur Verfügung, wenn die Ingenieure auf besondere Probleme stießen.
Produkteigenschaften
- Produktschulungen – Überblick über das Angebot und die Einsatzmöglichkeiten von NSK Wälzlagern sowie deren Vorteile in der Anwendung
- Anwendung der NSK Wälzlager – modulare Schulungen mit Schwerpunkt auf Nutzung und Anwendung von Wälzlagern
- AIP-Schulung – Einführung in das Mehrwert-Programm von NSK und dessen Nutzen bei der Lösung von Maschinen- und Anlagenproblemen
- Branchenbezogene Schulungen – maßgeschneiderte Fortbildungen für typische Wälzlageranwendungen und -prozesse in Branchen wie Lebensmittel & Getränke, Pumpen & Kompressoren, Steinbruch & Bergbau, Papier, Metall, Werkzeugmaschinen und Eisenbahn.
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten für Schulungen: - Seven training sessions à 6 hours; Topics: machine tool spindle bearing fitting instructions, lubrication, bearing failure analysis | € 0 | Kosten für Schulungen | ||
Kosten für Schulungen: - Specialised training course created with full support material for each candidate. €5.185 per session x 7 | € 36.295 | Kosten für Schulungen | ||
Gesamtkosten | Vorher | € 36 295 |
Referenz:SS-D-2000
Teilen