Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Mecatherm-Teigmischmaschine
Kosteneinsparungen: € 47 987
Einleitung
Bei einer großen britischen Bäckerei kam es zu regelmäßigen Wälzlagerausfällen der Mecatherm-Teigmischmaschine. Die Wälzlager mussten alle zwei bis drei Monate ausgewechselt werden, was zu hohen Wartungskosten und Produktionsausfällen führte.
NSK überprüfte die Lagerstellen und empfahl die Verwendung von NSKHPS-Pendelrollenlagern. Auf diese Weise konnte die Lagerlaufzeit um das Drei- bis Vierfache verlängert werden, unplanmäßige Stillstandszeiten wurden reduziert und somit erhebliche Kosten eingespart.
![Food - Beverage, Dough Mixer Food - Beverage, Dough Mixer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e16a0f59-7dd6-454c-ac06-70ecb27fac70/in-fb-dough-mixer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Teigmischmaschine
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSKHPS-Pendelrollenlager
Fakten
- 2 Mecatherm-Teigmischmaschinen im Einsatz
- Wälzlager in Mischmaschinen müssen hohe Kräfte aufnehmen, um auch durch Wellendurchbiegung verursachte Taumelbewegungen standhalten zu können
- Die Originallager fielen aufgrund der Anwendungsbedingungen bereits nach zwei bis drei Monaten aus
- NSK Lösung: NSKHPS Pendelrollenlager (High Performance Standard), die optimal für hohe Belastungen geeignet sind
- Drei- bis viermal längere Lebensdauer
- Erhebliche Kosteneinsparungen durch geringeren Wartungsaufwand
Optimierungsvorschläge
- Untersuchung der Wälzlageranwendung und Analyse der ausgefallenen Lager durch NSK Ingenieure
- NSK Empfehlung: NSKHPS-Pendelrollenlager
- Testlauf mit NSKHPS-Lagern führte zu einer drei- bis viermal längeren Lebensdauer
Produkteigenschaften
- Pendelrollenlager mit höchsten Tragzahlen
- Optimale Laufbahnausführung und Oberflächenbearbeitung
- Messingkäfig (CAM) oder verstärkter Stahlblechkäfig (EA)
- Hochreiner Z-Stahl
- Temperaturbeständig bis 200 °C
- Bohrungsdurchmesser: 40 bis 260 mm
- Verdoppelung der Lebensdauer
- Bis zu 20 % höhere Grenzdrehzahl
- Dynamische Tragzahl: 25 % höher
- Geringere Wartungskosten und erhöhte Produktivität
- Hohe Tragzahl ermöglicht kleinere Bauform
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 8/year | €57.600 | Kosten durch Produktionsausfall: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 2/year | €14.400 | |
Engineeringkosten: Labour cost: 22 €/hr x 24hrs x 8/year | €4.224 | Engineeringkosten: Labour cost: 22 € x 24 hrs x 4/year | €2.112 | |
Lagerkosten: Bearings costs | €864 | Lagerkosten: Bearings costs | €432 | |
Engineeringkosten: Engineering support | €2.243 | Engineeringkosten: Engineering support | €0 | |
Gesamtkosten | € 64 931 | € 16 944 |
Referenz:SS-D-2047
Teilen