Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Kartoffelwaschmaschine
Kosteneinsparungen: € 22 250
Einleitung
Bei einem führenden Snack-Hersteller verursachten die häufigen Lagerausfälle einer Kartoffelwaschanlage erhebliche Ausfallzeiten und Produktionsverluste. Eine von NSK durchgeführte Analyse der Wälzlagerausfälle ergab, dass die erheblich verkürzte Lebensdauer auf den Eintritt von Verunreinigungen zurückzuführen war. NSK wurde gebeten, eine Lösung für dieses Problem zu finden, um die Gebrauchsdauer der eingesetzten Wälzlager zu verlängern. Bereits während der vereinbarten Testphase konnte eine Verdopplung der Lebensdauer erzielt werden.
![Food - Beverage, potato washer Food - Beverage, potato washer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--13433e82-e255-49dc-9b3d-95835b1fc1e6/in-fb-potato-washer-555x874.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Kartoffelwaschanlage
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Molded-Oil-Lager
Fakten
- Kartoffelwaschanlage mit hohem Durchsatz
- Erhebliche Produktionsausfälle und hohe Kosten durch häufige Ausfälle der Wälzlager
- Eintritt von Wasser und Bodenpartikeln
- Einsatz im Innen- und Außenbereich (Witterungseinflüsse)
- NSK Lösung: Austausch der Standardkugellager durch Molded-Oil-Kugellager von NSK
- Keinerlei Lagerausfälle für mehr als 8 Monate
- Produktivitätssteigerung
- Kosteneinsparungen
Optimierungsvorschläge
- Die Ingenieure von NSK stellten bei einer Analyse der Lagerausfälle fest, dass Verunreinigungen (in Form von Wasser und Erde) in die Lager eindrangen
- Die Standardkugellager wurden durch Molded-Oil-Kugellager ersetzt
- Während der vereinbarten Testphase wurde eine Verlängerung der Lebensdauer von 4 Monaten auf mehr als 8 Monate erzielt
- Der Kunde profitierte von erhöhter Produktivität und geringeren Wartungskosten
- Nachschmieren war nicht mehr erforderlich
Produkteigenschaften
- Molded-Oil sorgt für kontinuierliche Schmierung
- Edelstahl für korrosive Umgebungen
- Fettfrei und ohne Nachfüllen von Öl, dadurch saubere Betriebsumgebung
- Betriebsdauer in wasser- und staubbelasteten Umgebungen mehr als zweimal so lang wie mit Fettschmierung
- Kugellager mit schleifenden Dichtungen standardmäßig erhältlich
- Längerer wartungsfreier Betrieb, da Molded-Oil eine ununterbrochene Schmierung gewährleistet
- Auch für Anwendungen mit hohen Drehzahlen erhältlich
- Verfügbare Ausführungen: Kugellager, Pendelrollenlager und Kegelrollenlager
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Engineeringkosten: Engineering costs | € 2.500 | Engineeringkosten: Engineering costs | € 250 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Lost of production | € 20.000 | Kosten durch Produktionsausfall: No modification necessary | € 0 | |
Gesamtkosten | € 22 500 | € 250 |
Referenz:SS-D-1016
Teilen