Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Extrudermaschine - Tiernahrungsherstellung
Kosteneinsparungen: € 81 718
Einleitung
Ein Tierfutterhersteller in Großbritannien hatte Probleme mit seiner Pellet-Extruder-Maschine. Alle 10 -12 Wochen kam es zu Lagerausfällen und somit zu Produktionsausfällen. Der Kunde bat NSK um eine Analyse der Ausfallursache. Es wurde festgestellt, dass die vorhandene Fettschmierung nicht ausreichend für die Anwendung war. NSK empfahl eine Umstellung auf Öl mit hoher Viskosität für eine längere Lebensdauer und schlug vor, die bestehenden Lager durch hochwertige NSK EA Pendelrollenlager und Axial-Pendelrollenlager zu ersetzen. Nach dem Umbau des Extruders lief dieser 7 Monate ohne weitere Ausfälle. Dadurch konnte der Hersteller erhebliche Kosten einsparen.
- Extrudermaschine - Tiernahrungsherstellung
- NSKHPS-Pendelrollenlager - EA-Serie
Fakten
- In der Extrudermaschine eines Tiernahrungsherstellers fielen alle 10 bis 12 Wochen die Wälzlager aus
- Bei einer Untersuchung der Anwendung stellte NSK hohe axiale Belastungen fest, die zu den häufigen Ausfällen führten
- Die Wälzlagerausfälle führten zu ungeplanten Maschinenstillstandszeiten und Produktionsausfällen
- NSK empfahl, das Schmiermittel auf ein Öl mit hoher Viskosität umzustellen und schlug vor NSKHPS-Pendelrollenlager (EA-Serie) einzusetzen
- Nach dem Umbau der Maschine lief diese ohne weitere Ausfälle für 7 Monate
Optimierungsvorschläge
- In der Extrudermaschine eines Tiernahrungsherstellers fielen alle 10 bis 12 Wochen die Wälzlager aus
- Bei einer Untersuchung der Anwendung stellte NSK hohe axiale Belastungen fest, die zu den häufigen Ausfällen führten
- Die Wälzlagerausfälle führten zu ungeplanten Maschinenstillstandszeiten und Produktionsausfällen
- NSK empfahl, das Schmiermittel auf ein Öl mit hoher Viskosität umzustellen und schlug vor NSKHPS-Pendelrollenlager (EA-Serie) einzusetzen
- Nach dem Umbau der Maschine lief diese ohne weitere Ausfälle für 7 Monate
Produkteigenschaften
- In der Extrudermaschine eines Tiernahrungsherstellers fielen alle 10 bis 12 Wochen die Wälzlager aus
- Bei einer Untersuchung der Anwendung stellte NSK hohe axiale Belastungen fest, die zu den häufigen Ausfällen führten
- Die Wälzlagerausfälle führten zu ungeplanten Maschinenstillstandszeiten und Produktionsausfällen
- NSK empfahl, das Schmiermittel auf ein Öl mit hoher Viskosität umzustellen und schlug vor NSKHPS-Pendelrollenlager (EA-Serie) einzusetzen
- Nach dem Umbau der Maschine lief diese ohne weitere Ausfälle für 7 Monate
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 1 888 | Lagerkosten | € 0 | |
Engineeringkosten | € 1 888 | Engineeringkosten | € 472 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 78 049 | Kosten durch Produktionsausfall | € 0 | |
Kosten für Schmierstoff | € 590 | Kosten für Schmierstoff | € 236 | |
Sonstige Kosten | € 12 | Sonstige Kosten | € 0 | |
Gesamtkosten | € 81 368 | € 699 |
Referenz:SS-D-2-795
Teilen