Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Walzwerke - Umlenkwalze
Kosteneinsparungen: € 82 312
Einleitung
Bei einem britischen Stahlhersteller kam es häufig zu Lagerausfällen in einer Umlenkwalze. Diese führten dazu, dass die Umlenkwalzen verschrottet werden mussten. Als Folge des festgefressenen Lagers wurde das EndProdukt eingekerbt und musste nachbearbeitet oder zurückgewiesen werden. NSK überpüfte die Anwendung und fand heraus, dass eine Änderung der Betriebsbedingungen eine größere Wärmeübertragung auf die Pendelrollenlager verursachte, was zu einer Verschmutzung des Schmierfetts und zum Lagerausfall führte. NSK schlug vor, ein Lager mit größerer Lagerluft und einem Hochtemperaturfett zu verwenden. Dadurch erhöhte sich die Lagerlebensdauer auf über 12 Monate.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold Rolling Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Kaltwalzwerk
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp NSKHPS Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSKHPS Pendelrollenlager
Fakten
- Schienenwalzwerk mit sehr kurzer Lagerlebensdauer <2 Monate, ausfallschädigendes Endprodukt
- Die Wärmeübertragung verursachte eine Zersetzung des Schmiermittels
- Verringertes Spiel und schlechter Schmierstoff verursachten Fressen
- NSK prüfte die ausgefallenen Lager des Wettbewerbers
- NSK-Lösung: Pendelrollenlager mit größerer Lagerluft und hochtemperaturbeständigem Schmierstoff
- Die Lagerlebensdauer erhöht sich auf mehr als 12 Monate
Optimierungsvorschläge
- Schienenwalzwerk mit sehr kurzer Lagerlebensdauer <2 Monate, ausfallschädigendes Endprodukt
- Die Wärmeübertragung verursachte eine Zersetzung des Schmiermittels
- Verringertes Spiel und schlechter Schmierstoff verursachten Fressen
- NSK prüfte die ausgefallenen Lager des Wettbewerbers
- NSK-Lösung: Pendelrollenlager mit größerer Lagerluft und hochtemperaturbeständigem Schmierstoff
- Die Lagerlebensdauer erhöht sich auf mehr als 12 Monate
Produkteigenschaften
- Schienenwalzwerk mit sehr kurzer Lagerlebensdauer <2 Monate, ausfallschädigendes Endprodukt
- Die Wärmeübertragung verursachte eine Zersetzung des Schmiermittels
- Verringertes Spiel und schlechter Schmierstoff verursachten Fressen
- NSK prüfte die ausgefallenen Lager des Wettbewerbers
- NSK-Lösung: Pendelrollenlager mit größerer Lagerluft und hochtemperaturbeständigem Schmierstoff
- Die Lagerlebensdauer erhöht sich auf mehr als 12 Monate
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 1 635 | Lagerkosten | € 134 | |
Engineeringkosten | € 908 | Engineeringkosten | € 0 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 45 420 | Kosten durch Produktionsausfall | € 0 | |
Kosten für Schmierstoff | € 5 678 | Kosten für Schmierstoff | € 11 | |
Sonstige Kosten: New rollers and reworking product | € 29 749 | Sonstige Kosten: New roller | € 933 | |
Gesamtkosten | € 83 390 | € 1 079 |
Referenz:SS-D-2-911
Teilen