Einleitung

In einer modernen deutschen Autowaschstrasse werden jährlich mehr als 110.000 Autos gewaschen. Die Drehdruchführungen der Waschköpfe fielen aufgrund des Eindringens von Wasser regelmässig aus. Die Wartung wurde von hauseigenen Mitarbeitern durchgeführt. NSK stellte fest, dass die aktuell eingesetzten Rillenkugellager für diesen Zweck nicht geeignet waren, da das Fett ausgewaschen wurde und die Lager rosteten. NSK schlug vor, von der bestehenden VV-Dichtungsvariante auf Molded Oil Rillenkugellager mit DDU-Dichtungen umzusteigen. Nach dem Austausch liefen die Drehdurchführungen ohne Probleme.

Rotating Unions
  • Autowaschstrasse - Drehdurchführungen
Molded-Oil DGBB
  • Molded Oil Rillenkugellager mit DDU-Dichtungen

Fakten

  • In einer modernen Autowaschstrasse fielen regelmässig die Drehdurchführungen aus
  • Die Wartung wurde von hauseigenen Mitarbeitern durchgeführt
  • Das Fett wurde aus den Lagern ausgewaschen und sie fingen an zu rosten
  • NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Molded Oil Rillenkugellagern mit DDU Dichtungen vor
  • Nach dem Wechsel auf Molded Oil Lager gab es keine ungeplanten Stillstände der Waschanlage

Optimierungsvorschläge

  • In einer modernen Autowaschstrasse fielen regelmässig die Drehdurchführungen aus
  • Die Wartung wurde von hauseigenen Mitarbeitern durchgeführt
  • Das Fett wurde aus den Lagern ausgewaschen und sie fingen an zu rosten
  • NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Molded Oil Rillenkugellagern mit DDU Dichtungen vor
  • Nach dem Wechsel auf Molded Oil Lager gab es keine ungeplanten Stillstände der Waschanlage

Produkteigenschaften

  • In einer modernen Autowaschstrasse fielen regelmässig die Drehdurchführungen aus
  • Die Wartung wurde von hauseigenen Mitarbeitern durchgeführt
  • Das Fett wurde aus den Lagern ausgewaschen und sie fingen an zu rosten
  • NSK überprüfte die Anwendung und schlug den Einsatz von Molded Oil Rillenkugellagern mit DDU Dichtungen vor
  • Nach dem Wechsel auf Molded Oil Lager gab es keine ungeplanten Stillstände der Waschanlage
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten € 12 250 Lagerkosten € 618
Engineeringkosten € 38 Engineeringkosten € 0
Kosten durch Produktionsausfall € 262 Kosten durch Produktionsausfall € 0
Sonstige Kosten Sonstige Kosten
Gesamtkosten € 12 550 € 618

Referenz:SS-D-1-752