Success Stories
Industrie: Bergbauindustrie
Anwendung: Förderband Schiffsbelader
Kosteneinsparungen: € 77 376
Einleitung
In einem Eisenerzhafen in Australien wurde festgestellt, dass eine Umlenkrolle auf einem Schiffsverladeförderer nur 6 Monate Lebensdauer hatte, bevor ein Austausch aufgrund des Eindringens von schweren Eisenerzpartikeln und Wasserverunreinigung im Schmiermittel nötig war. NSK schlug den Einbau eines HTF Pendelrollenlagers mit demontierbarer Dichtung zur Verlängerung der Betriebslebensdauer vor. Das HTF Material ist sehr effektiv gegen den Verschleiß, der üblicherweise auf der Laufbahn entsteht. Die demontierbare Dichtung ermöglicht eine Passungskontrolle während der Wartung und verhindert das Eindringen von Dreck in das Lagerinnere.
![Quarry, Mining, Construction, Ship, Harbour ship loading conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--809ef800-b677-496a-a90b-995c71e4ed9f/in-qmc-ship-harbour-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Förderband in Hafenanlagen
![Spherical Roller Bearing, detachable seal SRB - Detachable Seal](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--693a4afd-5127-4569-b2fa-4e774063d544/p-srb-detachable-seal-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pendelrollenlager mit demontierbaren Dichtungen
Fakten
- Eine Umlenkrolle an einem Schiffsverladeförderer hatte eine Lebensdauer von nur 6 Monaten, bevor sie ausgetauscht werden musste
- NSK untersuchte den Lagerschaden und fand heraus, dass das Eindringen von Erzpartikeln in das Schmiermittel zu dem Lagerausfall führte
- Das führte zu einer geringen Lebensdauer und höheren Produktionskosten durch unerwartete Bandstillstände
- NSK-Lösung: Pendelrollenlager aus HTF-Werkstoff mit demontierbarer Nitrildichtung
- Verdoppelung der Lagerlebensdauer und Reduzierung der Wartungskosten
Optimierungsvorschläge
- Eine Umlenkrolle an einem Schiffsverladeförderer hatte eine Lebensdauer von nur 6 Monaten, bevor sie ausgetauscht werden musste
- NSK untersuchte den Lagerschaden und fand heraus, dass das Eindringen von Erzpartikeln in das Schmiermittel zu dem Lagerausfall führte
- Das führte zu einer geringen Lebensdauer und höheren Produktionskosten durch unerwartete Bandstillstände
- NSK-Lösung: Pendelrollenlager aus HTF-Werkstoff mit demontierbarer Nitrildichtung
- Verdoppelung der Lagerlebensdauer und Reduzierung der Wartungskosten
Produkteigenschaften
- Eine Umlenkrolle an einem Schiffsverladeförderer hatte eine Lebensdauer von nur 6 Monaten, bevor sie ausgetauscht werden musste
- NSK untersuchte den Lagerschaden und fand heraus, dass das Eindringen von Erzpartikeln in das Schmiermittel zu dem Lagerausfall führte
- Das führte zu einer geringen Lebensdauer und höheren Produktionskosten durch unerwartete Bandstillstände
- NSK-Lösung: Pendelrollenlager aus HTF-Werkstoff mit demontierbarer Nitrildichtung
- Verdoppelung der Lagerlebensdauer und Reduzierung der Wartungskosten
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 3 511 | Lagerkosten | € 3 074 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 85 049 | Kosten durch Produktionsausfall | € 28 350 | |
Sonstige Kosten | € 30 607 | Sonstige Kosten | € 10 368 | |
Gesamtkosten | € 119 167 | € 41 791 |
Referenz:SS-D-11-551
Teilen