Success Stories
Industrie: Landwirtschaft
Anwendung: Güllescheibenegge
Kosteneinsparungen: € 8 000
Einleitung
Bei einem Lohnunternehmer, der Gülleinjektoren mit Scheibeneggen verwendet, traten während und nach der Saison immer wieder Probleme mit den verwendeten Agri Hubs auf. Die Lager fielen aus, da beim Einsatz Schmutz eingedrungen ist oder sie nach einer längeren Stillstandsphase nach der Saison blockierten. Dies hatte zur Folge, dass vor der neuen Saison alle Agri Hubs in der Maschine ausgetauscht werden mussten oder die Maschine auch außerhalb der Saison wöchentlich gewartet werden musste – ein teurer und zeitaufwendiger Prozess. NSK wurde diesbezüglich zurate gezogen und konnte dem Kunden eine wartungsfreie Agri-Disc-Hub-Lösung anbieten. Die Lebensdauer konnte dank eines speziell für diese Anwendung konzipierten Dichtungssystems erheblich verlängert werden und zeitaufwändige Wartungen entfielen. Die Agri Disc Hubs konnten aufgrund ihrer modularen Bauweise einfach mit den vorhandenen Modellen ausgetauscht werden.
![Disc harrow, agriculture, application Disc harrow, agriculture, application](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--efd463b3-1c1c-4e97-8275-c482df75ab60/in-agri-disk-harow-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Güllescheibenegge
![Agri Disc Hub, Sealing, close-up Agri Disc Hub, Sealing, close-up](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--7605af7a-31ff-4621-a2f3-0342837422f0/p-bu-agri-hub-special-sealing.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Agri Disc Hub mit Spezialdichtung
Fakten
- Lebensdauergeschmiert
- Wartungsfrei
- Längere Lebensdauer
- Verbesserte Dichtung
- Austauschbar mit aktuellem Modell
Optimierungsvorschläge
- Ingenieure von NSK analysierten die Fehlerquelle
NSK bot eine leicht austauschbare Lösung an; an der Maschine musste nichts umgebaut werden
Produkteigenschaften
- Lebensdauergeschmiert
- Keine Wartung erforderlich
- Robuste Ausführung
- Verbesserte Dichtung
- Flexible Bauweise
- Austauschbar mit aktuellem Modell
- Einfache Montage
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Inoperable for 2 days | 2 000 € | Kosten durch Produktionsausfall: No downtime | 0 € | |
Lagerkosten: One disc harrow machine | 3 000 € | Lagerkosten: No need for new Agri Hubs | 0 € | |
Engineeringkosten: Mounting of bearings | 2 000 € | Engineeringkosten: No need to change Agri Hubs | 0 € | |
Engineeringkosten: Turn shields once per week | 1 000 € | Engineeringkosten: No weekly maintenance | 0 € | |
Gesamtkosten | € 8 000 | € 0 |
Referenz:SS-D-1023
Teilen