Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem Zementwerk in den USA kam es zu vorzeitigen Wälzlagerausfällen aufgrund von Verunreinigungen in den Schlammpumpen. Die Wälzlager hielten nur zwei bis drei Monate, was zu wiederholten Ausfallzeiten und hohen Wartungskosten führte. NSK wurde gebeten, das Problem zu untersuchen. Die Ingenieure von NSK schlugen eine verbesserte Lagerbauform vor und empfahlen zudem, den Standard bei der Wälzlagermontage zu erhöhen. Nach Umsetzung der Maßnahmen verdoppelte sich die Lagerlebensdauer.

Industry, Cement, Concrete production, Fotolia_2971725_L
  • Betonwerk
ACBB
  • Schrägkugellager der TF-Reihe

Fakten

  • Schlammpumpe
  • Vorzeitige Lagerausfälle
  • NSK Lösung: Schrägkugellager mit HTF-Material, anschließend eine Schulung zur Wälzlagermontage und -wartung
  • Verbesserte Lebensdauer
  • Erhebliche Kosteneinsparungen

Optimierungsvorschläge

  • Experten von NSK überprüften die Anwendung 
  • Die Prüfung ergab, dass das vorhandene Wälzlager aufgrund von Verunreinigungen ausfiel
  • NSK empfahl Schrägkugellager mit HTF-Material
  • Mit dem neuen Wälzlager wurde die Lebensdauer verdoppelt 
  • Schulungen wurden angeboten, um die Wälzlagermontage und -wartung zu verbessern

Produkteigenschaften

  • Schrägkugellager mit HTF-Stahl
  • Innovative Wärmebehandlungstechnologie
  • Extrem Verschleißfest
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Total bearing cost 96 916 € Lagerkosten: Total bearing cost 42 940 €
Kosten für Schulungen: No formal training 0 € Kosten für Schulungen: Training for the maintenance team 2 500 €
Gesamtkosten € 96 916 € 45 440

Referenz:SS-D-0023