Success Stories
Industrie: Lebensmittel und Getränke
Anwendung: Förderanlage Lebensmittelhersteller
Kosteneinsparungen: € 52 203
Einleitung
Bei einem britischen Lebensmittelhersteller hielten die Standard-Rillenkugellager einer 7-spurigen Förderanlage für die Lebensmittelverarbeitung nur 4 Monate.
Bei den täglichen Reinigungszyklen trat Wasser in die Wälzlager ein und verursachte deren vorzeitige Ausfälle. Die Folgen waren kostspielige Wartungsarbeiten, Produktionsausfälle und Schäden an der Hilfsausrüstung einschließlich der Transportbänder.
Nach einer Überprüfung der Lagerung empfahl NSK die Verwendung von Wälzlagern aus rostfreiem Stahl mit Molded-Oil-Schmierung und DDU-Dichtungen. Diese Wälzlager sind für Anwendungen mit starkem Wasserkontakt bestens geeignet.
Wie sich bei regelmäßiger Kontrolle zeigte, verlängerte sich die Lebensdauer der Wälzlager auf 12 Monate, was eine erhebliche Verbesserung darstellt.
![Food - Beverage, lane conveyor, bakery Food - Beverage, lane conveyor, bakery](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--fd7fcb5c-daae-4846-848b-084d3e14d978/in-fb-conveyor-seven-lane-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Lebensmittel Förderanlage
![Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--248635ab-53cc-41a7-966d-57c3e5353d83/p-dgbb-spacea-molded-oil-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Molded-Oil-Rillenkugellager
Fakten
- Förderanlage für Lebensmittel
- Vorzeitiger Ausfall der Standardlager aufgrund regelmäßiger Reinigungszyklen mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Insgesamt 84 Wälzlager in der Anlage, die dreimal jährlich ausgetauscht wurden, also 252 Wälzlager pro Jahr
- Wartungsaufwand von 24 Stunden pro Ausfall (2 Techniker, die jeweils 12 Stunden benötigten)
- Produktionsausfallzeit: 14 Stunden je Ausfall
- Austausch der Standardlager durch Molded-Oil-Lager aus rostfreiem Stahl, dadurch eine Verlängerung der Lagerlebensdauer von 4 auf 12 Monate
Optimierungsvorschläge
- Die Ingenieure von NSK führten eine Analyse der ausgefallenen Wälzlager durch, bei der sich herausstellte, dass eindringendes Wasser die vorzeitigen Lagerausfälle verursachte
- Eine Überprüfung der Anwendung ergab, dass die abgedichteten Standard-Rillenkugellager für den Einsatzzweck nicht geeignet waren
- NSK empfahl zur Verlängerung der Lebensdauer die Verwendung von rostfreien Molded-Oil-Rillenkugellagern
- Der Kunde profitierte von geringeren Wartungskosten und höherer Produktivität
- Ein Wälzlageraustausch ist nur noch 1-mal jährlich erforderlich
Produkteigenschaften
- Komplette Wälzlagereinheit aus rostfreiem Stahl – perfekt für korrosive Umgebungen
- Lebensdauergeschmierte Wälzlagerlösung dank Molded-Oil-Schmiersystem
- Fettfrei und ohne Nachfüllen von Öl, dadurch saubere Betriebsumgebung
- Betriebslebensdauer in wasser- und staubbelasteten Umgebungen mehr als zweimal so lang wie mit Fettschmierung
- Hocheffiziente schleifende Dichtung
- Längerer wartungsfreier Betrieb, da Molded-Oil eine ununterbrochene Schmierung gewährleistet
- Auch für Anwendungen mit hoher Drehzahl erhältlich
- Verfügbare Ausführungen: Kugellager, Pendelrollenlager und Kegelrollenlager
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Deep Groove Ball Bearings Bearings replaced 3 times per year |
€ 684 | Lagerkosten: Stainless Steel Molded-Oil Deep Groove Ball Bearings replaced once annually |
€ 4.253 | |
Engineeringkosten: Engineering costs: 2 men @ 35/h each x 24 hours x 3 times per year |
€ 3.218 | Engineeringkosten: Engineering costs: 2 men @ 35/h each x 24 hours x 1 times per year |
€ 1.073 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Potential lost sales profit: €1.276 per hour x 14 hours downtime x 3 times per year |
€ 53.627 | Kosten durch Produktionsausfall: Potential lost sales profit: None |
€ 0 | |
Gesamtkosten | € 57 529 | € 5 326 |
Referenz:SS-D-2055
Teilen