Mood, Industries, 1600x230

Einleitung

Bei einem der weltweit bekanntesten und größten Reifenhersteller kam es zu Lagerausfällen an einer Gummischneidemaschine. Die verwendeten konventionellen Kugellager fielen aufgrund der rauen Betriebsbedingungen (vor allem Spritzwasser) häufig aus. Dadurch waren mindestens zwei vorzeitige Wartungen pro Jahr erforderlich; zusätzlich verzeichnete man jedes Jahr durchschnittlich zwei unerwartete Ausfälle. NSK führte eine Überprüfung der Anwendung durch, um sich ein Bild von den Betriebsbedingungen zu machen. Zur Lösung des durch Korrosion verursachten Problems schlug NSK die Verwendung rostfreier Lagereinheiten mit Molded-Oil-Einsätzen vor. Dies führte zu einer um das Vierfache verlängerten Lebensdauer, verringertem Wartungsaufwand und der Vermeidung unvorhergesehener Lagerausfälle und unplanmäßiger Stillstandszeiten.

Automotive production, rubber cutting
  • Reifenproduktion
RHP Self-Lube, Bearing Unit, Molded-Oil, Cut, 874x555
  • Rostfreie Lagereinheit mit Molded-Oil-Einsatz

Fakten

  • Gummischneidemaschine – Reifenherstellung
  • Zahlreiche Lagerausfälle durch raue Umgebungsbedingungen
  • NSK Lösung: rostfreie Lagereinheit mit Molded-Oil-Einsatz
  • Um das Vierfache verlängerte Lagerlebensdauer
  • Geringerer Wartungsaufwand, keine unvorhergesehenen Lagerausfälle oder Stillstandszeiten
  • Kosteneinsparungen

Optimierungsvorschläge

  • NSK Ingenieure überprüften die Anwendung
  • Eine Analyse der Lagerausfälle ergab, dass Wassereintritt die Probleme verursachte
  • NSK schlug die Verwendung rostfreier Lagereinheiten mit Molded-Oil-Einsätzen vor
  • Ergebnis: um das Vierfache verlängerte Lagerlebensdauer
  • Geringerer Wartungsaufwand
  • Keine unvorhergesehenen Lagerausfälle oder Stillstandszeiten

Produkteigenschaften

  • Längere Schmierstoffgebrauchsdauer und Wartungsfreiheit durch Molded-Oil-Einsatz
  • Lagerringe: martensitischer rostfreier Stahl (entsprechend SUS440C)
  • Kugeln: martensitischer rostfreier Stahl (SUS440C)
  • Schleuderscheibe: austenitischer rostfreier Stahl (SUS304)
  • Dichtungen: Nitril
  • Gewindestifte (W-förmiger Schraubenkopf): martensitischer rostfreier Stahl (SUS410)
  • Lagergehäuse: Gussteil aus austenitischem rostfreiem Stahl (SCS13)
  • Schutz gegen Korrosion (alle Teile aus rostfreiem Stahl)
  • Umgebung bleibt sauber
  • Austauschbar mit Standard-Lagereinheiten; erhältlich in zwei Bauformen als Steh- oder Flanschlager
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten: Bearings replacement & grease costs € 1.068 Lagerkosten: Bearing costs, no extra lubricant necessary € 2.506
Kosten durch Produktionsausfall: Bearing mean life: 3 months. 30.000 € for each hour of downtime x hours for bearing replacement x replacements per year
€ 120.000 Kosten durch Produktionsausfall: Bearings are still running. No downtime caused by bearing failure € 0
Engineeringkosten: Replacements per year x hours per replacement x 20€ per hour € 80 Engineeringkosten: No maintenance costs caused by bearing failure € 0
Gesamtkosten € 121 148 € 2 506

Referenz:SS-D-4001