Success Stories
Industrie: Halbleiter
Anwendung: Vakuumpumpe
Kosteneinsparungen: € 7 180 000
Einleitung
Bei einem großen Hersteller von Siliziumscheiben für Mikroprozessoren kam es zu Ausfällen der mit NSK Wälzlagern ausgestatteten Vakuumpumpen. Dies machte eine Strategie zur proaktiven Wartung erforderlich. Der Kunde zog NSK zurate, woraufhin ein AIP-Experte vor Ort eine vollständige Prüfung der Anlage im Rahmen des Condition-Monitoring-Service (CMS) durchführte. Mithilfe des CMS-Equipments konnte der Anlagenzustand umfassend dokumentiert werden. Über mehrere Monate unterstützte NSK den Kunden mittels einer Messwertanalyse dabei, eine Strategie zur vorbeugenden Wartung zu entwickeln. Der Kunde erwarb das gleiche CMS-Equipment, das von NSK genutzt wurde, um eigenständig Messungen durchzuführen und die Ergebnisse von NSK Experten analysieren zu lassen. So konnten weitere unvorhersehbare Pumpenausfälle, die einen erheblichen und kostspieligen Ausschuss verursacht hätten, vermieden werden.
![Pumps, vaccum pump, Ebara Pumps, vaccum pump, Ebara](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--c6f16390-96df-4beb-930e-c47bd098ed7a/in-pumps-vacuum-pumps-ebara.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Ebara Vakuumpumpe
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--cfd56c47-dae1-4fe0-a376-8c464a32a970/peo-condition-monitoring.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Condition Monitoring Service (CMS)
Fakten
Vakuumpumpe für die Herstellung von Siliziumscheiben für Mikroprozessoren
Strategie zur vorbeugenden Wartung erforderlich
NSK Lösung: Condition-Monitoring-Service (CMS) zur Unterstützung des Kunden bei der Entwicklung einer Strategie zur vorbeugenden Wartung
Proaktive Wartung und Vermeidung von Ausfällen durch frühzeitiges Erkennen von Pumpenproblemen
Integriertes NSK Konzept, bei dem sowohl die Lagerausführungen für anspruchsvolle Vakuumpumpen als auch eine langfristige Kundenbetreuung berücksichtigt werden
Künftige Zusammenarbeit wird durch fortlaufende Unterstützung und eigenes Equipment für die Schwingungsanalyse ermöglicht
Optimierungsvorschläge
Pumpenausfälle während des laufenden Betriebs verursachten hohe Kosten; NSK wurde gebeten, die Ursache für die Lagerausfälle zu ermitteln
NSK führte bei den übrigen Pumpen eine Schwingungsanalyse durch
Mithilfe des CMS von NSK wurde die Anlage vollständig untersucht und eine Zustandsübersicht erstellt
So konnte NSK gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie zur proaktiven Wartung entwickeln
Mehrere CMS-Überprüfungen wurden durchgeführt, die auch Trendanalysen und Prognosen über vorzeitige Ausfälle umfassten
Zudem wurde empfohlen, alle Pumpen mit hohen Schwingungspegeln und Ausfallrisiko zu überwachen, um sie rechtzeitig ersetzen zu können
Die CMS-Unterstützung wird fortgesetzt, solange der Kunde diesbezüglich eigene Kompetenzen entwickelt
Produkteigenschaften
- Bewertung des Maschinenzustands während des Betriebs
- Prognose der Lebensdauer kritischer Komponenten in einer Maschine und damit bessere Wartungsplanung
- Frühzeitige Warnung vor Störungen von Maschinen. Condition-Monitoring ist die filigranste und umfassendste Methode zur Erkennung von Maschinenverschleiß
Vor-Ort-Unterstützung durch Ingenieure von NSK
Gewissheit, dass NSK als Komplettanbieter entscheidende Wälzlager- und Linear-Lösungen bereitstellen kann
Leistungsverbesserungen und Betriebskosteneinsparungen
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Kosten durch Produktionsausfall: Kosten bei Produktionsausfall. 200 Einheiten x 35.900€/Einheit. | € 7.180.000 | Kosten durch Produktionsausfall: Keine Produktionsausfälle | € 0 | |
Gesamtkosten | € 7 180 000 | € 0 |
Referenz:SS-D-2091
Teilen