Success Stories
Industrie: Bergbauindustrie
Anwendung: Schwingsiebanlage
Kosteneinsparungen: € 53 305
Einleitung
In einem Steinbruch in Mittelamerika kam es alle 6 Monate zu Lagerausfällen an den Schwingsieben der Förderbänder. Die Schwingsiebe sind von entscheidender Bedeutung für diese Anwendung. Der Austausch der Lager führte zu Produktionsausfällen von 24 Stunden. NSK überprüfte die Anwendung und empfahl den Einsatz von Lagern der VS-Serie aus HTF-Stahl (High-Tough), die für die härtesten Betriebsbedingungen unter Belastung, Schmierung und Verschmutzung ausgelegt sind.
![Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen Vibrating Screen](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--53143a95-e0ba-49c1-b709-7cff3135e613/in-qmc-shaker-screen-806x512.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Schwingsiebanlage in einem Steinbruch
![P_SRB_Long-Life_VS_874x555.jpg Spherical Roller Bearing - Vibrating Screen Series](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--084855af-cd89-4871-b566-2ee9d9a25a9a/p-srb-long-life-vs-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pendelrollenlager - VS Serie
Fakten
- Das Lager ist in einem Schwingsieb unter harten Vibrations- und Verschmutzungsbedingungen eingebaut
- Alle 6 Monate fiel das Lager aus, was Produktionsausfälle von mehr als 24 Stunden bei jedem Lagerausfall bedeutete
- NSK-Ingenieure überprüften die Betriebsbedingungen und beschädigten Lager, um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
- NSK-Lösung: VS-Pendelrollenlager aus TF-Stahl
- Die neuen Lager erreichten eine bis zu dreifach höhere Lebensdauer im Vergleich zu vorher verwendeten Lagern
- Dies führte zu erheblich reduzierten Wartungskosten und Maschinenstillstandszeiten
Optimierungsvorschläge
- Das Lager ist in einem Schwingsieb unter harten Vibrations- und Verschmutzungsbedingungen eingebaut
- Alle 6 Monate fiel das Lager aus, was Produktionsausfälle von mehr als 24 Stunden bei jedem Lagerausfall bedeutete
- NSK-Ingenieure überprüften die Betriebsbedingungen und beschädigten Lager, um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
- NSK-Lösung: VS-Pendelrollenlager aus TF-Stahl
- Die neuen Lager erreichten eine bis zu dreifach höhere Lebensdauer im Vergleich zu vorher verwendeten Lagern
- Dies führte zu erheblich reduzierten Wartungskosten und Maschinenstillstandszeiten
Produkteigenschaften
- Das Lager ist in einem Schwingsieb unter harten Vibrations- und Verschmutzungsbedingungen eingebaut
- Alle 6 Monate fiel das Lager aus, was Produktionsausfälle von mehr als 24 Stunden bei jedem Lagerausfall bedeutete
- NSK-Ingenieure überprüften die Betriebsbedingungen und beschädigten Lager, um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
- NSK-Lösung: VS-Pendelrollenlager aus TF-Stahl
- Die neuen Lager erreichten eine bis zu dreifach höhere Lebensdauer im Vergleich zu vorher verwendeten Lagern
- Dies führte zu erheblich reduzierten Wartungskosten und Maschinenstillstandszeiten
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 7 692 | Lagerkosten | € 2 849 | |
Engineeringkosten | € 1 006 | Engineeringkosten | € 335 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 71 688 | Kosten durch Produktionsausfall | € 23 896 | |
Gesamtkosten | € 80 386 | € 27 081 |
Referenz:SS-D-14-936
Teilen