Success Stories
Industrie: Bergbauindustrie
Anwendung: Schwingsiebmaschine
Kosteneinsparungen: € 73 012
Einleitung
Bei einem Kunden in Mittelamerika im Bereich Steinbruch- und Bergbauindustrie kam es zu häufigen Lagerausfällen in den Schwingsieben. Die vorhandenen Lager fielen nach nur 8 Monaten aus. NSK unterstützte den Kunden bei der Analyse des Ausfallursache und empfahl den Einsatz von Pendelrollenlager der VS-Serie. Diese sind für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt.
![Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen Quarry, Mining, Construction, shaker screen, vibrating screen](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--53143a95-e0ba-49c1-b709-7cff3135e613/in-qmc-shaker-screen-806x512.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Schwingsiebmaschine
![P_SRB_Long-Life_VS_874x555.jpg Spherical Roller Bearings, SRB, Long Life, VS, Foto Japan, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--084855af-cd89-4871-b566-2ee9d9a25a9a/p-srb-long-life-vs-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pendelrollenlagern -VS-Serie
Fakten
- Die Lager sind in einem Schwingsieb eingebaut und arbeiten unter starken Vibrationen und Verschmutzungen
- Alle 8 Monate kam es zu Lagerausfällen, was zu Stillstandszeiten von mehr als 8 Stunden je Lager führte
- NSK analysierte die Anwendung um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
- NSK empfahl den Einsatz von Pendelrollenlagern -VS-Serie- die für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt sind
- Nach dem Einbau dieser Pendelrollenlagern wurde die Lebensdauer der Lager verdoppelt
Optimierungsvorschläge
- Die Lager sind in einem Schwingsieb eingebaut und arbeiten unter starken Vibrationen und Verschmutzungen
- Alle 8 Monate kam es zu Lagerausfällen, was zu Stillstandszeiten von mehr als 8 Stunden je Lager führte
- NSK analysierte die Anwendung um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
- NSK empfahl den Einsatz von Pendelrollenlagern -VS-Serie- die für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt sind
- Nach dem Einbau dieser Pendelrollenlagern wurde die Lebensdauer der Lager verdoppelt
Produkteigenschaften
- Die Lager sind in einem Schwingsieb eingebaut und arbeiten unter starken Vibrationen und Verschmutzungen
- Alle 8 Monate kam es zu Lagerausfällen, was zu Stillstandszeiten von mehr als 8 Stunden je Lager führte
- NSK analysierte die Anwendung um die Zuverlässigkeit der Anwendung zu erhöhen
- NSK empfahl den Einsatz von Pendelrollenlagern -VS-Serie- die für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt sind
- Nach dem Einbau dieser Pendelrollenlagern wurde die Lebensdauer der Lager verdoppelt
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 1 222 | Lagerkosten | € 1 018 | |
Engineeringkosten | € 35 | Engineeringkosten | € 0 | |
Kosten durch Produktionsausfall | € 72 774 | Kosten durch Produktionsausfall | € 0 | |
Gesamtkosten | € 74 389 | € 1 023 |
Referenz:SS-D-14-866
Teilen