Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Stahlbalken - Förderband
Kosteneinsparungen: € 15 556
Einleitung
In einem Stahlwerk wurden Stahlbalken auf einem Förderband während des Abkühlungsprozesses transportiert. Die eingesetzten Gleitlager fielen etwa 6-mal pro Jahr aus. NSK analysierte die Anwendung und empfahl den Einsatz von Pendelrollenlager, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Die Gleitlager wurden durch Pendelrollenlager mit sehr hoher Tragfähigkeit ersetzt, die eine theoretische Lebensdauerberechnung von 7,2 Jahren ergaben. Die Lager wurden eingebaut und liefen mehr als ein Jahr ohne Ausfälle. Das Eindringen von Verunreinigungen und die Schmierung wurde optimiert, dadurch konnte der Kunde größere Einsparungen erzielen.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold rolling mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Stahlbalken - Förderband
![Spherical Roller Bearing, EA Series, Press Steel Cage, 2Comp Spherical Roller Bearing - EA Cage](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--3ff486c8-9baf-455f-8d45-66e2f8420b38/p-srb-ea-series-press-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- NSK-Pendelrollenlager
Fakten
- Hohe Ausfallrate, verwendete Gleitlager, kontaminierte Umgebung, hohe Belastungen
- NSK schlug den Einsatz von Pendelrollenlager vor, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktionsleistung zu verbessern
- NSK-Pendelrollenlager haben eine längere Lebensdauer als die tatsächlich verwendeten Lager
- Die NSK-Produkte sind mehr als ein Jahr ohne Ausfälle gelaufen
- Durch reduzierte Wartungsintervalle und geringere Produktionsausfälle konnten Kosteneinsparungen erreicht werden
Optimierungsvorschläge
- Hohe Ausfallrate, verwendete Gleitlager, kontaminierte Umgebung, hohe Belastungen
- NSK schlug den Einsatz von Pendelrollenlager vor, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktionsleistung zu verbessern
- NSK-Pendelrollenlager haben eine längere Lebensdauer als die tatsächlich verwendeten Lager
- Die NSK-Produkte sind mehr als ein Jahr ohne Ausfälle gelaufen
- Durch reduzierte Wartungsintervalle und geringere Produktionsausfälle konnten Kosteneinsparungen erreicht werden
Produkteigenschaften
- Hohe Ausfallrate, verwendete Gleitlager, kontaminierte Umgebung, hohe Belastungen
- NSK schlug den Einsatz von Pendelrollenlager vor, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktionsleistung zu verbessern
- NSK-Pendelrollenlager haben eine längere Lebensdauer als die tatsächlich verwendeten Lager
- Die NSK-Produkte sind mehr als ein Jahr ohne Ausfälle gelaufen
- Durch reduzierte Wartungsintervalle und geringere Produktionsausfälle konnten Kosteneinsparungen erreicht werden
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | 742 € | Lagerkosten | 430 € | |
Engineeringkosten | 655 € | Engineeringkosten | 0 € | |
Kosten durch Produktionsausfall | 14 611 € | Kosten durch Produktionsausfall | 0 € | |
Gesamtkosten | 15 986 € | 430 € |
Referenz:SS-D-2-587
Teilen