Success Stories
Industrie: Automotive
Anwendung: Drahtziehmaschine
Kosteneinsparungen: € 9 840
Einleitung
Ein Reifenhersteller berichtete von Wälzlagerproblemen bei seiner Drahtziehmaschine, die für die Produktion von Drähten aus unterschiedlichen Materialien eingesetzt wird. Die Maschine wurde für die Umrüstung zerlegt und die Wälzlager wurden demontiert. Nach dem Wiedereinbau der Wälzlager traten verschiedene Probleme auf, die zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führten. Ein Ingenieur von NSK analysierte die Maschine vor Ort, ebenso den Zustand der Wälzlager. Dabei wurde festgestellt, dass die Montagesituation im Vergleich zur eigentlichen Anwendung überaus komplex war. Darüber hinaus waren die Wälzlager nicht für die Belastungsbedingungen geeignet. NSK erstellte einen Bericht und sprach Empfehlungen für eine einfache und zuverlässige Lagermontage mit einem Standardwälzlager aus. Nach Implementierung der Änderungen führte der Kunde einige Tests durch, bei denen keine Probleme festgestellt wurden. Die Zuverlässigkeit der montierten Wälzlager konnte dank der Lösung von NSK erhöht werden.
![Automotive, Tyre Automotive, Tyre](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d140b9d1-0b37-4fa4-ba31-7bbb6428b191/in-auto-tyre-building-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Drahtziehmaschine
![Logo AIP NSK Experts 874x555 Logo AIP NSK Experts 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- AIP - Mehrwert-Programm
Fakten
Drahtziehmaschine für Reifen
Neustart der Maschine nach Umrüstung
Nicht zuzuordnende Geräusche während der Tests
NSK Lösung: Unterstützung bei der technischen Konstruktion mit detailliertem Bericht und Empfehlungen
Das ursprüngliche Lagermontagekonzept war für die Maschine nicht geeignet
Das geänderte Konzept zur neuen Lagermontage sorgte für Zeitgewinn beim Neustart der Maschine
Beträchtliche Kosteneinsparungen bei der Wartung
Optimierungsvorschläge
Ein Experte von NSK nahm an der Maschine eine AIP-Untersuchung vor
Der Ingenieur von NSK führte eine vollständige Analyse durch und erstellte einen detaillierten Bericht zur Anwendung
Die Ergebnisse zeigten, dass das ursprüngliche Konzept für die Lagermontage für die Maschine nicht geeignet war
NSK schlug ein neues und einfacheres Konzept für die Lagermontage vor
Bei Tests, nach Implementierung des neuen Konzeptes, konnten keine Probleme festgestellt werden
Die Montage der Lager ließ sich zuverlässig und schnell durchführen
Produkteigenschaften
Beurteilung des Wälzlagerzustands
Auswahl der optimalen Lagerbauform
Lebensdauerberechnungen
Montageempfehlungen
Überprüfung der Maschinenkonstruktion
Verbesserungsempfehlungen für erhöhte Wälzlagerleistung
Zeichnungen und Daten für Gehäuse und Wellenpassungen
Technischer Bericht
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten | € 0 | Lagerkosten: AIP - Analysis and report Standardisation of bearing solution Reliability of bearing mounting |
€ 2.800 | |
Engineeringkosten: Bearing mounting costs | € 12.800 | Engineeringkosten: Bearing mounting costs | € 160 | |
Gesamtkosten | € 12 800 | € 2 960 |
Referenz:SS-D-3008
Teilen