Vorsichtsmaßnahmen für die sachgemäße Handhabung von Wälzlagern
Wälzlager sind hochpräzise Maschinenteile und müssen entsprechend gehandhabt werden. Auch hochwertige Wälzlager erreichen ihre volle Leistungsfähigkeit nicht, wenn sie nicht sachgemäß gehandhabt werden.
Treffen Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
1. Wälzlager und Umgebung sauber halten
Staub, Schmutz und Fremdkörper, auch wenn sie mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, sind schädlich für Wälzlager. Verhindern Sie das Eindringen von Staub und Schmutz, indem Sie die Wälzlager und ihre Umgebung so sauber wie möglich halten.
2. Vorsichtig handhaben
Starke Stoßbelastungen während der Handhabung können Kratzer, Eindrücke oder andere Beschädigungen an den Wälzlagern verursachen, die wiederum zu deren Ausfall führen können. Übermäßige Stoßbelastungen können Abplatzungen oder Risse zur Folge haben.
3. Die richtigen Werkzeuge verwenden
Verwenden Sie im Umgang mit Wälzlagern stets geeignete, gut gewartete Ausrüstung und vermeiden Sie es, Allzweckwerkzeuge zu benutzen.
4. Korrosion vorbeugen
Halten Sie beim Handhaben von Wälzlagern Ihre Hände sauber und tragen Sie nach Möglichkeit Handschuhe, da Schweiß an den Händen und andere Verunreinigungen Korrosion verursachen können. Achten Sie auf Rost aufgrund von korrosiven Gasen oder Feuchtigkeit.
Teilen