Condition Monitoring
Was ist Condition Monitoring?
Der NSK Condition-Monitoring-Service (CMS) überwacht die Betriebsparameter Ihrer Maschine und ist somit die ideale Möglichkeit, den Zustand von Maschinen während des laufenden Betriebs zu kontrollieren.

NSK CMS Process
1. Eine erste Analyse mit Hilfe eines Punktesystems, um jede Maschine und deren Eignung für CMS zu bewerten.
2. Modellierung der Maschine in der NSK-Analyse-Software, welche die optimalen Überwachungspunkte auf dem Gerät bestimmt.
3. Zwei Optionen zur Messung:
- Spot-Analyse - dies ist eine einmalige Messung, die den Maschinenzustand zu diesem Zeitpunkt anzeigt.
- Periodische Analyse - dies ist ein regelmäßiger Messservice, der Trends des Zustandes sowie der Lebensdauer der Maschinen vorhersagen lässt und somit eine "vorbeugende Instandhaltung" ermöglicht.
4. Analyse und Berichterstellung mithilfe der Analyse-Software. Ein erster Scan stuft jede Maschine durch ein einfaches Ampelsystem (Healthmap) ein. Maschinen, die als "Orange" oder "Rot" klassifiziert wurden, werden unter Verwendung eines spezifischen Analysemoduls detaillierter analysiert.
Link zu unserer Broschüre "Werkzeuge für die Wälzlagermontage"

Was sind die Vorteile für Sie?
- Live-Beurteilung des Maschinenzustands, während die Maschine noch in Betrieb ist.
- Prognostizierte Lebensdauer der kritischen Komponenten in einer Maschine, die Ihnen ermöglichen, die Wartung genauer zu planen.
- Vor-Ort-Unterstützung durch NSK Ingenieure. Unsere Engineering-Experten sind nicht nur vollständig für den Einsatz von Condition Monitoring trainiert, sondern auch erfahrene Wälzlager Experten und können Diagnostiken bis auf die höchste Ursachenstufe vornehmen. Dadurch können sie außerdem verbesserte Wälzlager- und Linear-Lösungen empfehlen.
- Gewissheit, dass NSK als Komplettanbieter kritische Lager- und Linear-Ersatzteile bereitstellen kann.
- Leistungsverbesserungen und Betriebskosteneinsparungen
Teilen