Hydraulische Werkzeuge

Hydraulische Abdrückwerkzeuge, Abziehwerkzeuge und Abdrückplatten
Mechanische Standardwerkzeuge sind für große Bauteile und solche, die hohen Belastungen standhalten müssen, ungeeignet. Hier ist Ausrüstung mit Hydraulikunterstützung erforderlich. Die Hydraulikwerkzeuge von NSK ermöglichen den einfachen Ein- und Ausbau sowie eine kontrollierte und sichere Aufbringung hoher Kräfte.

Hydraulikmuttern
Eine Hydraulikmutter ist das Mittel der Wahl für die langsam zu steigernde Kraftaufbringung parallel zur Welle bei größeren Wälzlagern, die auf eine Welle oder in eine Hülse montiert werden.
- Die Hydraulikmuttern von NSK verfügen über einen patentierten Stift zum axialen Auftreiben, der gleichzeitig ihre Einrichtung erleichtert
- Kurbelgriffe, Abdrückschrauben und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten
- Die Hydraulikmuttern von NSK sind mit Armoloy (Sonderbeschichtung) beschichtet, so sind sie vor Oxidation geschützt und daher langlebig und robust

Hydraulikpumpen
Die Hydraulikpumpen von NSK können in Kombination mit Hydraulikmuttern oder für die Beaufschlagung von Ölkanälen zum Entfernen von Wälzlagern von konischen Wellen eingesetzt werden.
- Zwei Größen erhältlich, je nach geforderter Leistung
- Der Pumpensatz umfasst: Pumpe, Schlauch, Schnelltrennkupplung, Messuhr, T-Stück, zusätzliches Öl und Metallkoffer

Teilen