Induktions-Anwärmgeräte
Dank speziell entwickelter Induktionsspulen bringen die Anwärmgeräte von NSK Ihre Wälzlager effizient und sicher auf die optimale Montagetemperatur – für optimale Arbeitsprozesse.
NSK bietet Anwärmgeräte in drei Baureihen

Tragbare Induktions-Anwärmgeräte
- Tragbar, kompakt und sehr leicht (3,5 kg), ausgelegt auf 10 kg und 1,5 kVA
- Klein und platzsparend, leiser Betrieb, modernes Design
- Kegelförmige Induktionsspule, kein Stützjoch erforderlich – platzieren Sie das Werkstück einfach auf dem Gerät

Induktions-Anwärmgeräte für die Werkbank
Verschiedene Größen für maximale Werkstückgewichte von 80 kg bis 300 kg
1,5- bis 2,0-mal schneller
Im Lieferumfang sind mehrere Joche für unterschiedlich große Wälzlager enthalten – die Joche werden unter dem Gerät verstaut

Induktions-Anwärmgerät für Schwerlast
Modell für die Bodenmontage, ausgelegt auf Werkstücke bis 1.200 kg
Praktische Konstruktion mit verschiebbarem Arm, der die Arbeit mit schweren Wälzlagern mit bis zu 1,2 m Außendurchmesser vereinfacht
Programmierbares Steuergerät auf bequem erreichbarer Arbeitshöhe
Induktions-Anwärmgerät IHN010
Induktions-Anwärmgerät IHN080

Teilen