Mechanische Werkzeuge

Einbauwerkzeugsatz FTN333
Kleine und mittelgroße Wälzlager werden in der Regel kalt montiert. Die Verwendung des Einbauwerkzeugsatzes
von NSK stellt sicher, dass dieser Vorgang effizient und ohne Beschädigungen durchgeführt wird.
- Geeignet für unterschiedlichste Lagergrößen
- Schlagringe sind aus hochschlagfestem Material gefertigt
- Gleichmäßige Übertragung der Kraft auf die Lagerringe dank der speziellen Konstruktion der Schlagringe

Wälzlagerabziehersatz BPN62
Mithilfe dieses Abziehersatzes können Rillenkugellager sowohl von Wellen als auch aus Gehäusen abgezogen werden, ohne dass angrenzende Bauteile beschädigt werden.
- Einfacher Ausbau von Kugellagern, ohne dass die Welle zerlegt werden muss
- Sechs Abzieherarmsätze und zwei Spindeln in einem 3,2 kg leichten Tragekoffe
- Abzieherarme aus hochwertigem Stahl
Fitting Tool Kit FTN333 - Puller Tool Kit BPN62

NSK Hakenschlüssel
Diese Werkzeuge sind speziell für die Montage und Demontage von Sicherungsmuttern in bzw. aus Baugruppen mit kegeligen Bohrungen oder Kegelhülsen entwickelt. Sie sind als Standardausführung und als Ausführung für hohe Beanspruchung erhältlich.
- Geeignet für Wellen, Kegelhülsen und Adapterhülsen
- Schlagfeste Ausführungen mit Köpfen aus geschmiedetem Stahl, die an Griffe aus legiertem Stahl mit rutschfester Gummiummantelung geschweißt sind
- Schlagfeste Ausführungen mit breitem Kopf, der kräftigen Schlägen standhält und hohe Schlagkräfte von Hämmern aufnimmt

Teilen