Technische Hilfsmittel für die Wälzlager Berechnung

CAD-Zeichnungen
Nutzen Sie unseren CAD-Service und importieren Sie die Bilder, die sie hier erhalten, in ihr CAD-Paket:

Condition Monitoring - Diagnosesoftware
ACOUS NAVI™ Zustandsüberwachungs- und Diagnosesoftware für FIELD-System
ACOUS NAVI ist eine Komplettlösung, die entwickelt wurde, um den Betriebszustand von Maschinenkomponenten zu überwachen und Anzeichen von Schäden oder Verschleiß zu erkennen oder vorherzusagen. Es wird als Anwendung bereitgestellt, die auf einem PC installiert werden kann, oder als vorinstallierte Lösung auf dedizierter Hardware.
Die Produktreihe ACOUS NAVI umfasst drei Hauptversionen zur Überwachung und Diagnose des Zustands von Lagern, Kugelgewindetrieben und Linearführungen. for FIELD System
Video
Linear Motion Control - Berechnungs-Tool

Design-Tool für NSK-Linearführungen (Click! Speedy ™)
- Dieses Tool ermöglicht kundenspezifisches Design von NSK-Produkten mit detaillierten Spezifikationen wie Typ, Größe, Länge, Dichtungskonfiguration, Schmierstoff, einschließlich K1-Einheit usw. Die Typenbezeichnung, das Datenblatt, die Zeichnung und die CAD-Daten des kundenspezifischen Produkts werden per Download oder E-Mail bereitgestellt.
- Durch die Verwendung dieser Informationen erhalten Sie beim Kontakt mit unserem lokalen Händlernetzwerk oder unseren Verkaufsniederlassungen umgehend ein Angebot, da alles klar spezifiziert ist.
(NB: "Click-speedy" nutzt die Popup-Fenster Funktion. Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die Einstellung "Popup-Blocker" auf Ihrem Gerät und fügen diese URL: https://www.click-speedy01.nsk.com) als zulässig hinzu.
- Berechnung des Massenträgheitsmomentes
- Motorauslegung anhand der kürzesten Positionierzeit
- Motorauslegung anhand des Bewegungsablaufes
NSK Berechnungsprogramm für Linearführungen
- Berechnung der Lebensdauer
NSK Monocarrier Selection Tool
- Lebensdauerberechnung
- Empfehlung des geeigneten NSK Monocarriers
Teilen