Schadensdiagnose
Anlagen mit beschädigten Wälzlagern können die Maschinenleistung beeinträchtigen, Störungen hervorrufen und sogar zu einem vollständigen Produktionsstillstand führen.
Probleme können ganz plötzlich auftreten, jedoch können eine schnelle Ermittlung der Ursache und geeignete Abhilfemaßnahmen zu minimierten Ausfallzeiten und einer schnellen Wiederinbetriebnahme der Ausrüstung beitragen.
NSK hat über Jahre hinweg umfangreiche Daten und Erfahrungen in den „Bearing Doctor“ einfließen lassen – eine zentrale Ressource mit Informationen zur sachgemäßen Handhabung, Montage, Schmierung und Wartung von Wälzlagern. Mit Fotos und detaillierten Erläuterungen hilft die App Ihnen dabei, schnell auf Probleme zu reagieren und Praktiken zu vermeiden, die zu vorzeitigen Ausfällen führen.
Nutzen Sie unsere mehrsprachige „Bearing Doctor“-App, um schnell und einfach auf hilfreiche Informationen zuzugreifen:
Umfassende Informationen über Wälzlagerschäden und entsprechende Gegenmaßnahmen
Lernen Sie, zwischen den vielen verschiedenen Arten von Wälzlagerschäden zu unterscheiden – von Abblätterungen, Aufrauungen und Riefenbildung bis hin zu Pitting, Kriechen, Korrosion und vielem mehr. Erfahren Sie, wie Sie auf Schäden reagieren und einen stabilen Betrieb über lange Zeiträume sicherstellen können.
Geräuschbasierte Schadensdiagnose
Hören Sie sich Audioaufnahmen typischer Schadensbilder an. Hier stehen Geräusche zur Verfügung, die üblicherweise im Zusammenhang mit Laufbahn- und Käfigschäden, Verunreinigungen und vielen anderen Problemen stehen. Entdecken Sie außerdem geeignete Gegenmaßnahmen für Lagerlaufgeräusche und Vibrationen.
Teilen