Automoción

Desde que suministró por primera vez rodamientos de bolas al mercado japonés en 1916, NSK ha ampliado su gama y ha contribuido a todos los diferentes campos de la industria. En particular y ya desde una etapa temprana, la empresa se centró y se introdujo en el ámbito de la automoción. Haciendo hincapié en el rendimiento y la calidad del producto, el negocio de la empresa se desarrolló a la par que la industria del automóvil.
Incluso ahora NSK no tiene rivales, dando soporte a los automóviles en sus tres funciones cruciales: "Correr, girar y parar", gracias a su amplia gama de productos.
Los productos NSK para automoción son ahora una marca respetada a nivel mundial. Naturalmente, la empresa suministra una amplia variedad de rodamientos, así como elementos para sistemas de transmisión automática y columnas de dirección, articulaciones. Además, también fabrica el sistema de dirección asistida eléctrica (EPS), que está preparado para la tecnología utilizada en los sistemas de dirección por cable del siglo XXI.
NSK siempre está actualizando sus tecnologías de Movimiento y Control basándose en los desarrollos de las tecnologías propias de tribología (tecnología de control de la fricción) y mecatrónica que se han acumulado como resultado del negocio de rodamientos de la empresa. De este modo, NSK puede responder rápidamente a las necesidades de sus clientes en todo el mundo.
Varios productos NSK que se incorporan a los automóviles tienen características de funcionalidad y rendimiento que controlan la fricción y reducen la pérdida de energía. Podemos afirmar que ellos mismos son productos respetuosos con el medio ambiente y que contribuyen a reducir las necesidades de energía y recursos.
A través de su nueva tecnología, NSK continuará suministrando productos de automoción respetuosos con el medio ambiente global y que contribuirán a la seguridad y el confort de los vehículos.
Experiencia y Tecnología de NSK

Desde nuestra fundación en 1916, NSK se ha esforzado por estar a la vanguardia para descubrir y responder a las necesidades de la sociedad, ofreciendo un nuevo movimiento que nadie había imaginado. Hoy en día, Motion & Control™ de NSK se puede encontrar en casi cualquier parte del mundo. Desde nuestros hogares hasta las fábricas de alta tecnología, desde las enormes máquinas de construcción hasta los diminutos instrumentos médicos.
En el sector de la industria del automóvil, en línea con nuestra reputación como proveedor líder de muchos de los mayores fabricantes de automóviles, las soluciones NSK ya han sido adoptadas en los principales modelos de vehículos eléctricos. El futuro del automóvil se presenta brillante, ya que seguimos desarrollando productos innovadores para los vehículos eléctricos y la conducción autónoma, así como para todos los aspectos fundamentales del rendimiento de los vehículos: sistemas de conducción, dirección y frenado.
Condiciones de funcionamiento: cargas pesadas
Durante los procesos de fabricación como el laminado, el estampado, el corte y la embutición profunda, el acero está sujeto a unas considerables cargas para poder moldear y trabajar el metal. La maquinaria utilizada está sometida a una fuerte tensión.
Rodamientos de rodillos esféricos NSK Series NSKHPS con jaula de bronce o chapa
Los productos de la serie NSKHPS (High Performance Standard) ofrecen una larga vida útil, incluso en condiciones extremas como cargas pesadas y elevadas velocidades. Duran el doble que los rodamientos de rodillos esféricos convencionales, lo que garantiza unos tiempos de funcionamiento de la maquinaria más prolongados y unos menores costes de mantenimiento. Las jaulas se han mejorado notablemente y la fabricación interna se ha optimizado, de modo que los rodamientos de rodillos esféricos NSKHPS de NSK son muy resistentes al desgaste, consiguiendo un límite de velocidad un 20% superior.
Husillos de bolas HTF y Rodamientos de Bolas de Contacto para Apoyo en Husillos de Bolas Serie TAC garantizan una gran precisión y fiabilidad, incluso si se exponen a cargas pesadas.

Producción / Carrocería
Condiciones de funcionamiento: robots de máxima precisión en entornos con un alto nivel de agentes contaminantes y rápidas aceleraciones y frenados
Durante todo el proceso de fabricación de las carrocerías de los vehículos, se utilizan cintas transportadoras y robots. Durante el montaje del chasis y de los paneles laterales o la soldadura, los robots deben trabajar con la máxima precisión, cambiando constantemente de velocidad y dirección. Para dificultar aún más las cosas, pueden quedar partículas de la soldadura en la cadena de fabricación, que incluso podría resultar dañada.
Guías Lineales NH, NS con sistema de autolubricación NSK K1, NSKHPS Rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de bolas sellados de contacto angular, rodamientos para puntas de husillo Series TAC , tecnología Molded-Oil para rodamientos en cintas transportadoras.
Las soluciones de NSK garantizan la precisión, velocidad y fiabilidad de los robots. La elevada vida útil de los componentes reduce los costes de mantenimiento tanto paralos robots como para las cintas transportadoras. Esto se debe, en parte, a la duradera unidad de lubricación K1 de NSK, que permite realizar las operaciones prácticamente sin mantenimiento. Además requiere mucho menos lubricante, lo cual también ayuda a reducir costes.

Condiciones de funcionamiento: entorno con altas temperaturas y elevada presencia de agentes contaminantes, muy propicio para generar corrosión
Para garantizar unos resultados de máxima calidad (trabajos de pintura resistentes a la corrosión con un acabado perfecto), la carrocería del vehículo pasa por un proceso consistente en varios recubrimientos y capas de pintura. Sin embargo, los tratamientos anticorrosión son altamente corrosivos para la cadena de fabricación en sí. Las guías lineales usadas en el proceso de fabricación también pueden sufrir daños. Al salir del taller de pintura, la carrocería entra en unos hornos de secado gracias a unas cintas transportadoras, que deben soportar unas temperaturas extremadamente altas.

NSK Guías Lineales
Gracias a un revestimiento cromado de baja temperatura, las guías lineales duran cinco veces más que las guías convencionales que no presentan dicho revestimiento. Además, la NSK lubrication unit K1 permite unos tiempos de funcionamiento muy prolongados y sin mantenimiento, incluso en condiciones de lubricación muy difíciles. Las unidades de guía selladas son ideales para todo el proceso del taller de pintura.
El lubricante sólido especial de NSK Molded-Oil reduce notablemente los periodos de inactividad debidos a fallos de los rodamientos a temperaturas medias.
Condiciones de funcionamiento: precisión incluso a altas velocidades
Muchos fabricantes de vehículos fabrican sus propios motores y transmisiones. Los procesos relacionados (como el cilindrado, el fresado y el rectificado) requieren una precisión absoluta, incluso a altas velocidades. Cada vez se utilizan más ejes de alta velocidad, que funcionan de forma precisa, fiable y asequible.
Rodamientos de bolas sellados de contacto angular, Rodamientos de rodillos cilíndricos y de contacto angular Series ROBUST para altas velocidades y con el acero especial patentado SHX.
Todas las soluciones NSK son ideales para las distintas máquinas-herramienta usadas en los procesos de fabricación de motores y transmisiones. Permiten garantizar el funcionamiento preciso de la maquinaria, así como un funcionamiento prolongado y sin necesidad de operaciones de mantenimiento, protegiendo así los elevados niveles de productividad en todo el proceso.

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Una Hilera de Ultra Velocidad - Serie ROBUST
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alto rendimiento diseñados para aplicaciones de Ultra Velocidad, como centros de mecanizado. >>
Insertos Self-Lube® HLT
Los insertos de NSK Self-Lube® HLT óptimos para reducir costes de mantenimiento, paradas imprevistas y costes de sustitución a temperaturas extremas. >>
Guía Lineal de Rodillos Serie RA
En respuesta a la demanda de guías con alta capacidad de carga, rigidez, alta velocidad, alta precisión, alta calidad, así como la demanda de fácil mantenimiento, se ha extendido el uso de guías de rodillos, las cuales abarcan las características comentadas. Con el fin de abastecer esas necesidades, NSK ha desarrollado las nuevas Guías Lineales de Rodillos las cuales han tenido una gran aceptación en el mercado. >>
Rodamientos de Bolas Sellados para Altas Temperaturas
Especialmente diseñados para aplicaciones en ambientes contaminados y con altas temperaturas, superiores a 200°C. >>
Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos
Ofrecen una alta rigidez en aplicaciones de alta velocidad como husillos de tornos. >>
Serie Compact FA
Serie estándar de husillos BSS de alta velocidad y bajo ruido con entrega inmediata; La nueva generación de husillos ofrece un rendimiento rápido y silencioso. >>
Husillos a bolas Serie Twin Drive
Los sistemas Twin Drive, Serie TW, permiten el funcionamiento de los sistemas Twin Drive y permiten obtener alta rigidez y precisión. >>

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Tipología de Fallos
No deje que sus rodamientos fallen de forna prematura o inesperada. Ahorre problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>
Compartir