Maquinaria para el Procesamiento de Alimentos

La maquinaria para el procesamiento de alimentos debe ser segura e higiénica.
Una característica de estas máquinas es que muchas de ellas se fabrican a medida para resaltar las particularidades de los productos de cada fabricante de alimentos.
El proceso de producción se divide principalmente en dos etapas: la preelaboración (procesamiento de los ingredientes, producción y elaboración de los alimentos) y la posprocesamiento (distribución, pesaje, envasado y embalaje).
En la preelaboración, los ingredientes deben lavarse, cortarse y clasificarse, lo que requiere una amplia variedad de máquinas diferentes para adaptarse al método de producción. El posprocesamiento requiere una gran precisión y velocidad en las máquinas de procesamiento.
En los últimos años ha habido problemas de contaminación de los alimentos, lo que daña gravemente la confianza del público. Esto se traduce en una mayor demanda de seguridad y fiabilidad de las máquinas, cuyo mantenimiento, además, resulta cada vez más fácil.
En NSK respondemos a las necesidades del mercado con nuestras principales tecnologías, como la ingeniería de materiales, las tecnologías de lubricación y las tecnologías de precisión, contribuyendo considerablemente a mejorar el rendimiento de la maquinaria para el procesamiento de alimentos.
Aplicaciones que requieren higiene, limpieza y, en consecuencia, lavados frecuentes.

Disponemos de una gama de rodamientos fabricados con unos materiales, sellados y lubricantes especialmente concebidos para adaptarse a los requisitos de los componentes de la maquinaria en dichos entornos.
Nuestros ingenieros son conscientes de que la maquinaria que necesita una descontaminación frecuente, o también cuando los materiales de proceso comestibles entran en contacto con los rodamientos, requieren unas condiciones de limpieza especiales. También son conscientes de que los lavados frecuentes pueden dañar los rodamientos, lo cual comporta unos costosos periodos de inactividad y unas mayores necesidades de mantenimiento.
ES1 - Acero Inoxidable
El acero inoxidable ES1 mejora la resistencia a la corrosión respecto al acero inoxidable estándar SUS440C en ambientes con elevada humedad. >>
Rodamientos Aqua
Los Rodamientos Aqua de NSK presentan una fluororesina especial en los anillos exterior/interior, bolas y jaulas que funciona en un gran número de aplicaciones de baja carga en ambientes acuosos, alcalinos y altamente ácidos. >>
Silver-Lube® - Soportes
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas. >>
Life-Lube®
Las unidades Life-Lube® son especiales para su uso en industrias donde el contacto con agua y fluidos del proceso es inevitable, donde se requiere excelente resistencia química y donde se necesita mayor vida del lubricante. >>
Unidades de Soporte de Acero Inoxidable
Las unidades de soporte de acero inoxidable para rodamientos de bolas son 100% de acero inoxidable y sus insertos incluyen la lubricación Molded-Oil. >>
Soportes Self-Lube®
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. >>
Rodamientos Molded-Oil
Los rodamientos Molded-Oil se lubrican mediante un lubricante sólido impregnado de aceite y son aptos para uso en ambientes corrosivos y contaminados por polvo. >>
Grasa LGU & LG2
Las grasas NSK LGU y LG2 consiguen un ratio de emisión más bajo y una mayor vida operativa en comparación a las grasas convencionales. >>
Rodamientos Híbridos SPACEA
Los rodamientos híbridos NSK aumentan la vida de funcionamiento sumergidos en agua más de cinco veces comparados con los rodamientos de acero inoxidable. >>
Condiciones de calor
Aplicaciones donde los rodamientos están sometidos a temperaturas sostenidas de hasta 60°C.
Rodamientos en muchas aplicaciones de alimentos y bebidas, o maquinaria de proceso que deben soportar temperaturas elevadas constantes, por ejemplo más de 90°C para procesos de deshidratación, hasta 160°C para frituras y hasta 260°C para horneados y asados.

Condiciones de frío
Aplicaciones donde los rodamientos están sometidos a temperaturas sostenidas de cero grados / bajo cero.
Además de su función básica de permitir la movilidad de los elementos de la máquina para que rinda de manera satisfactoria, los rodamientos utilizados en las industrias de alimentos y bebidas a menudo deben trabajar sometidos a un amplio intervalo de temperaturas.
Insertos Self-Lube® HLT
Los insertos Self-Lube HLT de NSK proporcionan la oportunidad de reducir los costes de mantenimiento, paradas de producción y sustitución en operación a temperaturas extremas. >>
Rodamientos especiales de Bolas de Ranura Profunda
Rodamientos especiales de bolas de ranura profunda de NSK: estos rodamientos poseen diferentes características dependiendo de las necesidades de cada cliente. >>
Rodamientos Híbridos SPACEA
Los rodamientos híbridos NSK aumentan la vida de funcionamiento sumergidos en agua más de cinco veces comparados con los rodamientos de acero inoxidable. >>

Cualquier aplicación que presente una elevada concentración de partículas duras o blandas, o cuando los rodamientos entran en contacto con agua contaminada, como en cintas transportadoras de alimentos, aplicaciones de molido, lavado de frutas o verduras, o maquinaria para hornear.
El procesamiento de alimentos y bebidas implica que la maquinaria trabaje en condiciones de suciedad, con presencia de arena o de agua contaminada. La legislación sanitaria y de seguridad es cada vez más exigente, lo cual conlleva que las empresas de procesamiento exijan unos productos más seguros y una maquinaria más limpia, así como menores periodos de inactividad y de mantenimiento.
Rodamientos Molded-Oil
Los rodamientos Molded-Oil se lubrican mediante un lubricante sólido impregnado de aceite y son aptos para uso en ambientes corrosivos y contaminados por polvo. >>
Insertos con Sellado de Triple Labio
Los insertos con Sellado de Triple Labio de NSK son perfectos para aplicaciones en las que los rodamientos se exponen a alta contaminación de agua y polvo. >>
Unidades de Rodamientos - J-Line
La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm. >>
Rodamientos Rígidos de Bolas de Alta Capacidad Sellados
Los rodamientos de bolas de alta capacidad sellados de NSK permiten mejorar y facilitar el reducir el tamaño de los rodamientos (downsizing), reduciendo así los costes de material y el consumo de energía. >>
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones. Disponible con jaula de acero o jaula de bronce. >>
Roldanas
Estos rodamientos corresponden, en estructura y funciones, a una pareja de rodamientos de bolas de contacto angular con anillo exterior reforzado en disposición espalda-espalda (“O”). >>
Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados
Los rodamientos de rodillos esféricos sellados de NSK ofrecen una gran durabilidad bajo condiciones de suciedad y ambientes contaminados. >>

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Tipología de Fallos
No deje que sus rodamientos fallen de forna prematura o inesperada. Ahorre problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Herramientas Técnicas - Rodamientos
Mantenga sus rodamientos en buen estado con las herramientas técnicas de NSK, incluyendo las herramientas de cálculo de NSK y los planos CAD. >>
Compartir