Image of fruit from palm oil tree being processed in palm oil mill.

Aceite de Palma

Palm Oil

Los molinos de aceite de palma suelen estar situados en las plantaciones para facilitar el transporte oportuno y el procesamiento eficaz.

Los rodamientos NSK se utilizan en todo el procesamiento del aceite de palma, desde vagonetas, esterilizadores y prensas de tornillo hasta maquinaria de decantación y refinado. Los productos comestibles, como el aceite de cocina, y los productos de belleza, como los cosméticos y los jabones, se someten a una serie de procesos de trituración y refinado antes de llegar a las estanterías de los consumidores.

La industria del aceite de palma debe atenerse a los principios y criterios de la producción sostenible de aceite de palma. Existen directrices para garantizar procesos respetuosos con el medio ambiente y socialmente responsables.

NSK incorpora una tecnología superior de rodamientos en su amplia gama de productos. Los rodamientos NSKHPS con mayor capacidad de carga y mayor resistencia al desgaste están diseñados para superar las condiciones de funcionamiento adversas de los molinos de aceite de palma y satisfacer las crecientes necesidades de los fabricantes de equipos.

En NSK, contribuimos al sector del aceite de palma mediante productos y tecnología cada vez más eficientes, avanzados y económicos.


Spherical Roller Bearing, Thrust, Brass cage

En NSK, estamos comprometidos a ofrecer ingeniería y soporte de alta calidad a las industrias de todo el mundo. 
Además del diseño especializado y la fabricación de rodamientos de calidad garantizada para satisfacer los requisitos de los usuarios, nos esforzamos por proteger el medio ambiente mediante la utilización de tecnología innovadora como parte de nuestra responsabilidad social. 
Proporcionamos a los clientes una relación precio-rendimiento superior con nuestros rodamientos de alta fiabilidad basados en años de experiencia en el sector junto con unos sólidos conocimientos.