Bombas y Compresores

Minimizar los paros en la producción y maximizar la productividad son aspectos cruciales en la industria petroquímica. Los componentes de la máquina utilizados en este sector, como bombas, compresores, motores eléctricos y ventiladores, son especialmente susceptibles a los cambios. Estos componentes contienen rodamientos que deben funcionar de manera fiable y precisa, incluso en las condiciones más difíciles.
Nuestros especialistas están en contacto con los equipos de investigación y desarrollo de los fabricantes de equipos que producen componentes para sistemas petroquímicos. Ello les permite desarrollar nuevas soluciones de rodamientos en todos los niveles de su proyecto.

Si falla una bomba de proceso en una planta petroquímica, el resultado puede ser un costoso periodo de inactividad. Las bombas centrífugas se utilizan para transportar líquidos en todas las etapas del proceso, y se trata de uno de los componentes más sensibles utilizados en la industria petroquímica.
Las aplicaciones que utilizan bombas ejercen mucha presión sobre los rodamientos, por lo que los materiales utilizados para los rodamientos y sus jaulas deben ser capaces de trabajar en condiciones muy difíciles. Los rodamientos deben soportar cargas axiales, radiales o combinadas, funcionar de manera igualmente fiable a bajas y altas velocidades (de 1.500 rpm a 3.000 rpm) y adaptarse fácilmente a distintas condiciones de lubricación.
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie NSKHPS
Especialmente diseñados para alta velocidad, mayor vida de funcionamiento, baja vibración y rumorosidad en las aplicaciones de bombas y compresores y para cubrir las necesidades de la industría. >>

Alta Capacidad - Series HR
Un mayor tamaño de los elementos rodantes incrementan la carga dinámica y mejoran la vida operativa de las máquinas. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie EM
Presentan elevada capacidad de carga y baja rumorosidad, con jaulas de bronce de precisión de un cuerpo. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie BMPC
Rodamientos BMPC están diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de las bombas centrífugas. >>

Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular
El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>
Bombas Sumergibles

Las bombas sumergibles se utilizan habitualmente en aplicaciones hidráulicas y de aguas residuales. Presentan un motor de transmisión vertical que está conectado al impulsor de su extremo. El rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera de la parte inferior debe soportar cargas axiales y radiales, mientras que el rodamiento de bolas de ranura profunda de la parte superior sólo está sometido a cargas radiales ligeras. Es importante evitar el arrastre (movimiento relativo) entre el diámetro externo y el alojamiento del rodamiento superior.
Bombas LNG

Las bombas de gas natural licuado (LNG) se utilizan para cargar/descargar líquidos criogénicos en depósitos. Los rodamientos utilizados en esta operación deben ser capaces de resistir una temperatura del gas líquido de −162 °C, y están parcialmente lubricados por el propio medio de bombeo.

Rodamientos Anti-Desgaste Creep-Free
Los rodamientos NSK Creep-Free no permiten el desgaste del anillo exterior siendo indispensables en un amplio rango de equipos, particularmente en los motores eléctricos. >>

Alta Capacidad - Series HR
Un mayor tamaño de los elementos rodantes incrementan la carga dinámica y mejoran la vida operativa de las máquinas. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie EM
Presentan elevada capacidad de carga y baja rumorosidad, con jaulas de bronce de precisión de un cuerpo. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie NSKHPS
Especialmente diseñados para alta velocidad, mayor vida de funcionamiento, baja vibración y rumorosidad en las aplicaciones de bombas y compresores y para cubrir las necesidades de la industría. >>

Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular
El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>

Rodamientos para Bombas para LNG
Las bombas para LNG (Liquefied Natural Gas) se usan para recibir y descargar LNG a camiones cisterna y tanques de almacenamiento. >>
Sopladores de Tornillo

Los sopladores de tornillos son sopladores de pistones giratorios que se utilizan a menudo para transportar gas. El gas se transporta desde la cara de entrada hasta la salida de escape entre los lóbulos de los rotores y la pared exterior, y queda comprimido por el reflujo. Ello puede generar algunas vibraciones, que los rodamientos deben ser capaces de resistir.
Compresores de tornillo con inyección de aceite y sin aceite

Se utilizan dos tornillos para comprimir los gases. El gas entra por la cara de entrada y fluye por las roscas mientras los tornillos giran. El gas se comprime a medida que se va reduciendo el espacio de compresión. Este proceso requiere la utilización de unos rodamientos que puedan soportar unas elevadas cargas radiales y axiales, así como permitir una colocación precisa del eje.

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>

Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular
El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Jaula L-PPS para Compresores de Tornillo
Estos rodamientos incluyen la jaula de L-PPS, que ofrece un mejor comportamiento frente al calor y el desgaste, mayor resistencia y estabilidad química. >>

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular - Jaula de Bronce Guiada por el Anillo Exterior
Estos rodamientos de bolas de contacto angular han sido especialmente diseñados para adaptarse a las exigentes condiciones de funcionamiento de los compresores de tornillo sin lubricación por aceite. >>

Rodamiento de Bolas de 4 Puntos de Contacto con Jaula de Bronce guiada por el anillo exterior (Series QJ)
Especialmente diseñados para reducir la generación de calor, vibración y rumorosidad para los compresores de tornillo sin lubricación por aceite. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Jaula de Latón Guiada por el Anillo Exterior
Este rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera ha sido diseñado pensando en las duras condiciones de trabajo que se dan en los compresores de tornillo sin aceite. >>
Cintas transportadoras

En la industria petroquímica, los sistemas de cintas transportadoras se utilizan a menudo para transportar materias primas. Ello implica unas altas exigencias de resistencia para los rodamientos en cuanto a factores tales como temperaturas y contaminación.
Ventiladores

Los ventiladores son necesarios para una amplia gama de procesos de enfriamiento. En la mayoría de los casos, éstos implican unas altas velocidades y unas temperaturas que pueden alcanzar los 200 °C.
Motores Eléctricos

Los accionamientos eléctricos para las bombas, los compresores, los sopladores y los sistemas de cintas transportadoras deben soportar unas elevadas temperaturas de funcionamiento y unas altas velocidades.

Self-Lube® - Insertos Self-Lube® HLT
Los insertos Self-Lube HLT de NSK proporcionan la oportunidad de reducir los costes de mantenimiento, paradas de producción y sustitución en operación a temperaturas extremas. >>

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones. >>

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Sellados para Alta Temperatura
Esta gama ha sido creada especialmente para trabajar en ambientes con alta presencia de contaminación, y en condiciones de alta temperatura 150ºC . >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Compartir