Semiconductores

Se han producido numerosos avances tecnológicos en productos como el chip semiconductor, la FPD (pantalla plana), el panel solar y el teléfono móvil. En el caso del chip semiconductor, la miniaturización ha conseguido que el diseño del ancho de línea de los circuitos disminuya de 32 nm a 22 nm, y la integración a gran escala permite pasar del diseño de embalaje único al de embalaje múltiple (System in Package), con lo que se consigue un menor consumo de energía, una mayor velocidad de funcionamiento y un menor tamaño del chip. Para el FPD, el tamaño del panel se ha aumentado hasta 2850 mm x 3050 mm (10ª generación) desde los anteriores 2500 mm x 2300 mm (8ª generación). Debido al avance y la tendencia de la industria en los equipos de fabricación de semiconductores o FPD, los componentes como los rodamientos, los productos de movimiento lineal y los productos mecatrónicos están obligados a obtener una menor emisión de polvo, una menor salida de gases, una mayor resistencia térmica, una mejor resistencia a la corrosión, una mayor rigidez, una mayor velocidad y una mayor precisión.
Los productos de la serie SPACEA de NSK contienen rodamientos, husillos a bolas y guías lineales para entornos de vacío, limpios, de alta temperatura y corrosivos que utilizan los conocimientos básicos originales de NSK en tribología, ingeniería de materiales y tecnología de análisis para mejorar el rendimiento de los equipos de fabricación de semiconductores y FPD, y respaldar la preocupación ecológica por el medio ambiente.
Compartir